Motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux
Un entraînement aux nombreuses possibilités
Malgré leur couple maxi élevé de 26 000 Nm, nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux se distinguent par leur faible consommation d’énergie. Les entraînements sont lavables et offrent de nombreuses options de connexion.
Réducteurs à couple conique UNICASE
La solution robuste et polyvalente
Réducteurs à couple conique NORDBLOC. 1
Performances et innovation
Motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux pour un large éventail d'applications
Les moteurs avec réducteur à engrenage hélicoïdal de NORD bénéficient d'une densité de puissance élevée et de nombreuses options. Les réducteurs sont fabriqués en trois séries et dans de multiples dimensions pour un large éventail d'applications.
Les réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORD séduisent par leurs caractéristiques remarquables :
- Puissants
Nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux délivrent un couple maxi de 26 000 Nm (250.000 Nm en tant quemotoréducteurs industriels). - Efficaces
Le rendement élevé accroît la productivité de l'application. - Hygiéniques
Les réducteurs à engrenages hélicoïdaux sont lavables grâce à leur surfaces lisse. - Robustes
Si nécessaire, nous pouvons traiter les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux NORDBLOC.1 avec une protection anticorrosion nsd tupH, également résistante aux produits de nettoyage agressifs.
Toujours la bonne solution : nos motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux
Il n'existe pas deux applications identiques. C'est pourquoi NORD fournit trois solutions d'entraînement différentes avec des réducteurs à engrenages hélicoïdaux. Toutes les variantes sont proposées en versions de montage à bride ou bride et pattes.
La solution complète
Les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux standards recouvrent un large éventail d'utilisations et offrent une qualité éprouvée. Ce type de réducteur est proposé par NORD en six dimensions, en versions à deux ou trois étages, avec une plage de couple de 50 à 700 Nm. Nous fabriquons les roues dentées des réducteurs à engrenages hélicoïdaux dans des aciers cémentés hautement résistants à l'usure.
Blocs d'alimentation compacts
Nos motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux UNICASE sont compacts et bénéficient d'un boîtier en fonte grise extrêmement robuste. Ils sont équipés de moteurs particulièrement performants pour un fonctionnement aussi efficace que possible, même au couple maxi de 26 000 Nm.
Découvrez plus en détail nos puissants motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux UNICASE !
Maintenance aisée : motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux lavables
Avec la série NORDBLOC.1, nous avons accordé la priorité à une surface lisse, facile à nettoyer. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les utilisateurs dans les secteurs critiques au point de vue de l'hygiène comme les industries agro-alimentaire et pharmaceutique.
Selon les dimensions du réducteur, nous dotons les réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORDBLOC.1 d'un boîtier en aluminum coulé ou en fonte grise. Vous obtenez ainsi des performances optimales quelle que soit la variante.
Le boîtier en aluminium de la série NORDBLOC.1 assure une protection anticorrosion naturelle. Nous pouvons également fournir au besoin une protection supplémentaire avec l'innovant traitement de surface nsd tupH. Avantage important dans les environnements sévères par rapport à la peinture classique : pas de risque d'écaillage.
Lisez ici comment les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux NORDBLOC.1 optimisent la production du chocolatier Zotter en Autriche.