NORDBLOC Réducteurs à eng. cylindriques

Informations produits

Product images

Description

Tailles:
9
Couple:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Puissance:
3.0 - 2.950 hp
Rapport:
5.54: 1 - 30 000 : 1
Rendement:
>95%

Les réducteurs industriels à engrenages NORD ont été développées selon le principe éprouvé de carter "unicase". Ce type de carter est en une seule pièce, avec tous les roulements intégrés. La finition d'un tel carter monobloc se fait dans un gabarit spécifique, sur une machine à commande numérique dernier cri. Le concept unicase suppose les plus hauts niveaux de précision, de rigidité et de résistance. Il n'existe aucun raccord entre la partie entraînement et la partie réducteur, qui puisse être soumis à des efforts ou à des couples transversaux. Le principe unicase permet de décaler les axes des arbres les uns par rapport aux autres, ce qui se traduit par un design plus compact permettant d'utiliser des roulements à rouleaux de dimensions supérieures pour garantir une plus longue durée de vie.

Avantages des carters monoblocs unicase :

* Etanchéité optimum

* Fonctionnement silencieux

* Couple admissible élevé

* Durée de vie accrue du lubrifiant

* Durée de vie plus longue des roulements et des engrenages

* Fiabilité élevée

* Longue durée de vie

* Conception symétrique

* B14 en standard côté sortie

* 6 configurations différentes

* possibilité d'installation miroir

* boîtier de dimensions identiques pour tous les rapports (à 2 ou 3 étages)

Accès direct