Réducteurs à engrenage hélicoidal MAXXDRIVE

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 – 5360 hp
  • Couple: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • Boîtier de précision monobloc extrêmement robuste
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à votre application
  • Faible niveau sonore
Tailles: 11
Position de montage: M1 - M6
Rapport: 5.6: 1 - 30 000 : 1

Caractéristiques

La version à engrenage hélicoïdal du réducteur industriel MAXXDRIVE, fabriquée selon le principe UNICASE qui a fait ses preuves, est disponible dans toutes les tailles. Grâce à cette conception, les entraînements de mélangeurs peuvent souvent être mis en oeuvre sans roulements supplémentaires.

Les roulements à rouleaux et les entraxes de grandes dimensions augmentent la capacité de charge et la durée de vie des composants individuels. Les systèmes de refroidissement efficaces réduisent la température et augmentent la durée de vie des lubrifiants.

Nous proposons une planification et des délais de livraison courts. Ces prestations s’expliquent par les vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimisé des composants.

  • Différents roulements d'arbre de sortie pour une adaptation optimale à l'application
  • Nombreuses options de brides de sortie
  • Différentes méthodes de fixation ou de montage du moteur
  • Refroidissement efficace par air ou par eau
  • Possibilité de fourniture de systèmes complets prêts à installer avec couplage, freins, surveillance, etc

  • Etanchéité optimale de protection contre les fuites d'huile
  • Fonctionnement silencieux réduisant les nuisances sonores
  • Capacité de couple élevée
  • Longévité accrue du lubrifiant réduisant les coûts de maintenance
  • Conception symétrique
  • Bride B14 standard côté sortie de série
  • 6 positions de montage possibles pour un large éventail d'applications
  • Possibilité de montage incliné en miroir
  • Taille de boîtier et dimensions de montage identiques pour tous les rapports de réduction (à 2 et 3 étages)
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions des clients
  • Longue durée de vie
  • Grande fiabilité
  • Haute précision

  • Agitateurs
  • Moyens de levage
  • Extrudeuses
  • Mélangeurs
  • Broyeurs
  • Tambours
  • Concasseurs
  • Ascenseurs
  • Liste non exhaustive !

Accès direct