Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE

Réducteur industriel

  • Puissance: 2,0 ‐ 2000 hp
  • Couple: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Boîtier de précision monobloc extrêmement robuste
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à votre application
  • Faible niveau sonore
Tailles: 11
Position de montage: M1 - M6
Rapport: 12.5 - 30 000 : 1

Caractéristiques

La version à couple conique du réducteur industriel MAXXDRIVE, fabriquée selon le principe UNICASE qui a fait ses preuves, est disponible dans toutes les tailles.

Les différentes options d’étanchéité permettent aux réducteurs industriels de s’adapter à un large éventail de conditions ambiantes.

La gestion flexible de la température garantit également une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmement fluctuantes et accroît la durée de vie du lubrifiant. Les roulements à rouleaux et les entraxes de grandes dimensions augmentent la capacité de charge et la durée de vie des composants.

Nous proposons une planification et des délais de livraison courts. Ces prestations s’expliquent par les vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimisé des composants.

  • Différents roulements d'arbre de sortie disponibles en standard
  • Versions de refroidissement par ventilateur efficaces
  • Large éventail de fixations moteur possibles
  • Possibilité de fourniture de systèmes complets prêts à installer avec couplage, freins, surveillance, etc
  • Butées fixées facilement accessibles pour un changement simple du sens de rotation

  • Etanchéité optimale pour un déploiement longue durée sans fuites
  • Faible niveau de bruit en raison de pignons coniques de haute précision
  • Refroidissement par ventilateur efficace grâce à un ventilateur et un flux d'air optimisés
  • Capacité de couple élevée
  • Longévité accrue du lubrifiant réduisant les coûts de maintenance
  • Conception symétrique
  • Bride B14 standard côté sortie de série
  • 6 positions de montage possibles pour un large éventail d'applications
  • Possibilité de montage incliné en miroir
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions des clients
  • Longue durée de vie
  • Grande fiabilité
  • Haute précision

  • Convoyeurs à bandes
  • Mélangeurs
  • Agitateurs
  • Extrudeuses
  • Tambours
  • Broyeurs
  • Ascenseurs
  • Liste non exhaustive !

Accès direct