Réducteur à engrenage hélicoïdal
Grande capacité de charge et durabilité
Nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux MAXXDRIVE dotés d'un antidériveur intégré conviennent idéalement pour toutes les applications lourdes dans lesquelles une inversion du sens de rotation doit être exclue, par exemple avec les entraînements de convoyeurs.
Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE
Réducteur industriel
Réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORD
Hautes performances même dans des conditions difficiles
Grandes capacités de charge, couples élevés et faible niveau de bruit : les réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORD MAXXDRIVE. Avec des couples de sortie de 250 000 Nm et des puissances de 1500 kW, ces réducteurs fournissent l'entraînement nécessaire dans les applications lourdes, comme par exemple les convoyeurs, les mélangeurs, les agitateurs, les extrudeuses, les tambours ou les broyeurs.
Nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux MAXXDRIVE sont proposés en versions à 2 et 3 étages. Les roues dentées sont réalisées en alliage d'acier de qualité supérieure et cémenté.
Pourquoi des réducteurs à engrenages hélicoïdaux MAXXDRIVE ?
- Puissants
Les réducteurs délivrent des couples de 250 000 Nm et des puissances de 1500 kW. - Flexibles
Nos engrenages industriels équipés de réducteurs hélicoïdaux peuvent être montés facilement sur leurs six côtés. " - Durée de vie
Avec notre boîtier UNICASE, nous pouvons utiliser des roulements à rouleaux de grandes dimensions garantissant une longue durée de vie.
Les réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORD sont extrêmement résistants
Grâce à notre boîtier UNICASE devenu la norme mondiale, nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux bénéficient d'une capacité de charge axiale et radiale élevée pour absorber de façon optimale les charges survenant en cours d'utilisation. Les avantages de la conception UNICASE sont également perceptibles au niveau du fonctionnement silencieux des réducteurs."
Nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux MAXXDRIVE sont équipés d'un antidériveur facilement accessible permettant de modifier rapidement le sens de rotation.
Envie d'en savoir plus sur nos engrenages industriels hautes performances avec réducteurs hélicoïdaux ?
Roulements à rouleaux de grandes dimensions - longévité accrue
Comme nous utilisons notre boîtier éprouvé UNICASE pour nos réducteurs à couple conique, nous pouvons recourir à des roulements à rouleaux de dimensions relativement importantes. Ces roulements ont une durée de vie nettement supérieure à celle des versions de petites tailles. La longévité du réducteur est également imputable au montage précis des arbres et des roues dentées grâce au boîtier UNICASE.