Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Glattmotor_1
  • Glattmotor_2
  • Glattmotor_3
  • Glattmotor_4
  • Puissance: 0.16 - 1.5 hp
  • Approbations et acceptations mondiales

Caractéristiques

Les moteurs à carcasse lisse NORD sont fabriqués dans nos propres usines et approvisionnent tous les marchés importants à travers le monde. Grâce à leur conception lavable, ces moteurs conviennent entre autres à l’industrie agro-alimentaire. Ils sont proposés en deux versions lisses, à boitier sans frottement et nsd tupH. Les options supplémentaires suivantes sont également proposées :

  • Options côté B : Frein (BRE), code incrémental (IG)
  • Protection moteur: sonde de température (TF), moniteur de température (TW), chauffage d'arrêt (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)

Moteurs lisses BG71

NOUVEAUTÉ : Les nouveaux moteurs à corps lisse de taille 71 sont disponibles dans trois classes de puissance : 0,12, 0,18 et 0,25 kW. Le niveau d'efficacité IE3 garantit un fonctionnement économique en termes de ressources. Grâce à leur carter en aluminium (classe de protection IP66), ces moteurs sont protégés contre la corrosion.

  • SK 71SP/4 HM(T)
  • SK 71MP/4 HM(T)
  • SK 71LP/4 HM(T)
  • SK 80LH/4 HM(T)
  • SK 90SH/4 HM(T)
  • SK 100SH/4 HM(T)
  • F11SK 100LH/4 HM(T)