Moteurs asynchrones
Moteurs robustes pour toutes les applications
Nos moteurs asynchrones triphasés offrent une plage de puissance de 0,12 à 55 kW et sont extrêmement résistants aux surcharges électriques et mécaniques.
Moteurs standards
Moteurs asynchrones
Moteurs à pôles commutables
Moteurs asynchrones
Moteurs monophasés
Moteurs asynchrones
Moteurs lisses
Moteurs asynchrones
Moteurs asynchrones triphasés NORD - Robustes et polyvalents
NORD fabrique quatre séries distinctes de moteurs asynchrones triphasés pour un large éventail de domaines d’application. Les moteurs lisses constituent la solution d’entraînement idéale dans le secteur agro-alimentaire ; les moteurs à inversion de polarité fournissent la puissance nécessaire pour les machines-outils, les pompes, les convoyeurs ou les ventilateurs.
Nos moteurs asynchrones triphasés offrent des puissances de 0,12 à 55 kW et se distinguent par des performances élevées, une fabrication solide et une longue durée de vie. Ils peuvent être combinés à tous les types de réducteurs NORD.
Avantages de nos moteurs asynchrones triphasés :
- Durabilité
Nos moteurs standards sont très résistants aux surcharges électriques et mécaniques. - Maintenance aisée
Grâce à une haute qualité de fabrication et à une conception simple, les coûts de maintenance sont réduits au minimum. - Polyvalence
Les moteurs asynchrones triphasés conviennent à d'innombrables applications dans de nombreux secteurs industriels.
Nos moteurs monophasés : bons, tout simplement
Nos moteurs monophasés sont proposés en trois versions : pour les applications simples, nous préconisons le moteur monophasé économique avec couplage Steinmetz ; pour les applications plus difficiles, les variantes à condensateur de fonctionnement ou à condensateur de fonctionnement et de démarrage constituent le meilleur choix.
Moteurs à inversion de polarité : un seul entaînement, de nombreuses vitesses
La gamme NORD inclut des moteurs à inversion de polarité pour toutes les applications exigeant de la flexibilité. Ces entraînements permettent le fonctionnement avec deux vitesses fixes ou plus. Nous fournissons ce type de moteur en versions pôle 4/2, pôle 8/4, pôle 8/2 et pôle 6/4 et, le cas échéant, avec bobinage Dahlander.
Moteurs lisses pour applications critiques en termes d'hygiène
Bien entendu, les moteurs asynchrones triphasés NORD sont également proposés en version lavable. Nos moteurs lisses sont très faciles à nettoyer et sont ainsi privilégiés dans les secteurs agro-alimentaire et pharmaceutique. Ils se combinent parfaitement avec nos réducteurs à couple conique de la série NORDBLOC.1, mais peuvent être également associés aux réducteurs à vis sans fin SMI pour constituer une unité d'entraînement.
Grâce à leur boîtier en aluminium, les moteurs lisses sont protégés contre la corrosion. Néanmoins, sur demande, ils peuvent recevoir une protection supplémentaire par traitement de surface nsd tupH.
Voyez comment les moteurs lisses NORD optimisent les processus d'une malterie en République tchèque.