Moteurs synchrones lisses

Moteurs synchrones

  • Puissance: 1.0 – 3.0 hp
  • Approbations et acceptations mondiales
  • Classe d'efficacité IE4

Caractéristiques

Les moteurs à carcasse lisse NORD sont fabriqués en interne et proposés en différentes dimensions. Grâce à leur conception lavable, ils peuvent être utilisés dans les environnements exigeants en termes d’hygiène. Cette solution d’entraînement est également disponible en version nsd tupH. Nous fournissons également ces moteurs en versions synchrones à aimants permanents et avec des boîtiers lisses faciles à nettoyer. Les moteurs synchrones à haut rendement dotés de la technologie à aimants permanents garantissent de faibles coûts d’exploitation. En outre, la solution d’entraînement peut être combinée en toute facilité et souplesse en raison d’une parfaite compatibilité avec le système modulaire NORD.

Le contrôle simplifié des applications est possible grâce à la vitesse quasi constante du moteur. Les options suivantes (sélection) sont proposées :

  • Frein (BRE+), frein à faible bruit (NRB1/2), ventilateur externe (F)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), moniteur de température (TW), chauffage d'arrêt (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)
  • Version nsd tupH possible