IE5+ synchronous motors

Efficaces. Hygiéniques. Compacts.

  • Plages de puissances : 0,35 – 1,1 kW (0,5 – 1,5 cv)
  • Disponible en option en versions au nsd tupH et IP69K
  • Certifications et autorisations internationales
  • Nombreuses possibilités de montage : direct, NEMA, CEI
  • La prochaine étape de l'efficacité énergétique: IE5 +
  • Conception compacte et hygiénique
  • Haute efficacité énergétique constante sur toute la plage de réglage

Caractéristiques

Fabriquée en interne, la nouvelle génération de moteurs synchrones IE5+ de NORD est destinée à l'intralogistique ainsi qu'à l'agroalimentaire. Nos moteurs bénéficient d'une conception très compacte et hygiénique, et garantissent une résistance élevée à la corrosion et un nettoyage facile. Ces moteurs synchrones à aimant permanent sont disponibles en version traitée au nsd tupH ou IP69K en option. Un codeur est intégré en série. Un frein mécanique intégré est proposé en option. Ce type de moteur réduit le nombre de versions, et donc les coûts d'exploitation. Les moteurs sont compatibles avec tous les réducteurs et variateurs de fréquence du système modulaire NORD.

Disponible d'ici le deuxième trimestre 2020

Accès direct