Moteurs à pôles commutables

Moteurs asynchrones

  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_3
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Puissance: 0.12 – 22.8 hp
  • Approbations et acceptations mondiales

Caractéristiques

Les moteurs NORD à pôles commutables NORD peuvent fonctionner avec 2 vitesses fixes ou plus. Les moteurs à cage d’écureuil de ce type offrent une alternative économique pour les applications dans lesquelles le contrôle permanent de la vitesse avec des onduleurs ne s’avère pas nécessaire. Ces moteurs sont proposés dans les versions suivantes : 4/2 pôles, 8/2 pôles et 8/4 pôles.

Les moteurs à pôles commutables présentent l'avantage de ne nécessiter qu'un seul bobinage pour pouvoir fonctionner à deux vitesses. NORD fournit les moteurs avec les options suivantes (sélection) :

  • Frein (BRE+), double frein (DBR+), ventilateur externe (F), codeur incrémental (IG)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), moniteur de température (TW), chauffage d'arrêt (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)