Protection contre les explosions de poussières

Informations produits

Product images

Description

Puissance:
0.16 - 30 hp

"Les moteurs avec protection antidéflagrante de NORD peuvent être livrés conformes aux catégories 2G et 3G d'ATEX pour les zones 21 et 22. Ces systèmes utilisent le type de protection antidéflagrante ""protection par enveloppes"" (tD)

Fort de nombreuses années d'expérience dans la protection antidéflagrante gaz et poussière, NORD conçoit des moteurs avec protection antidéflagrante conformes aux exigences de la directive n° 94/9/CE depuis 2003. Cette certification est agréée par le PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt / Institut Fédéral Physico - Technique) et le DEKRA EXAM GmbH.

Fort de nombreuses années d'expérience dans la protection antidéflagrante gaz poussière, NORD conçoit des moteurs avec protection antidéflagrante conformes aux exigences de la directive n° 94/9/CE depuis 2003. Cette certification est agréée par le PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt / Institut Fédéral Physico - Technique) et le DEKRA EXAM GmbH.

Les systèmes d'entraînement à protection combinée pour atmosphères explosibles gaz et poussières (catégories 2 et 3) sont disponibles sur demande. Ces derniers ne peuvent toutefois être utilisés au sein d'environnements contenant des mélanges hybrides, c'est à dire environnements avec combinaison de gaz dangereux et de particules.

NORD développe ses propres moteurs et les fabrique et commercialise dans les principaux marchés du monde entier. Cette autonomie garantit à ses clients des livraisons avec délais courts."

Accès direct