Moteurs lisses

Informations produits

Product images

Description

Puissance:
0,16 - 1,5 hp

Cliquez ici pour configurer votre système d'entraînement

Outil de configuration de produit

"Les moteurs à cacasse lisse (sans ailette) sont faciles d'entretien. Lorsqu'ils sont combinés à des réducteurs à carter lisses (comme les réducteurs hélicoïdaux ou à couple conique NORDBLOC.1 ou les réducteurs à roue et vis SMI), ces moteurs conviennent parfaitement aux utilisations confrontées à des exigences élevées en matière d'hygiène, comme celles de l'industrie alimentaire.

Les systèmes d'entraînement NORD en aluminium ont un indice de protection IP69K, ce qui permet un nettoyage à l'aide de liquides haute pression. Leur conception de type ""washdown"" favorise l'écoulement rapide et fiable de ces liquides. Pour une protection anticorrosion optimale, ces moteurs peuvent être également pourvus d'un revêtement nsd tupH. De telles propriétés font de ces produits aluminium légers des solutions alternatives intéressantes en comparaison aux moteurs avec carter inox, et ce dans les environnements de production alimentaire et autres secteurs exigeants du point de vue de l'hygiène, mais également dans les atmosphères en contact avec l'eau de mer.

D'autres avantages pratiques aux moteurs lisses de NORD :

Un haut rendement pour une longue durée de vie, des frais d'exploitation diminués et un rejet de chaleur plus faible (sur demande, possibilité de descendre les températures de surfaces sous la barre des 60 °C)

Flexibilité maximale grâce au système modulaire de NORD (compatible à tous types de réducteurs)

En option, freins, ventilateurs et autres équipements (voir onglet ""Options"")

NORD développe ses propres moteurs et les fabrique et commercialise dans les principaux marchés du monde entier. Cette autonomie garantit à ses clients des livraisons avec délais courts."

Accès direct