Moteurs avec pôles communtables

Informations produits

Product images

Description

Puissance:
0,16 - 2 hp

"Les moteurs à commutation de pôles de NORD permettent un fonctionnement à deux vitesses ou plus. Les moteurs à cage d'écureuil conçus de cette manière sont une alternative économique pour les applications ne requérant pas un contrôle permanentpar variateurs de vitesse.

Des versions de moteurs à 4/2, 8/4, 8/2, 6/4 pôles sont disponibles.

Il est possible d'utiliser des bobinages Dahlander ou d'avoir recours à la PAM (modulation polaire) pour remplacer deux bobinages distincts. Ces variantes offrent l'avantage de n'utiliser qu'un bobinage monophasé pour un fonctionnement à deux vitesses. Ce qui signifie que les pièces et l'espace disponible peuvent être utilisés plus efficacement qu'avec deux bobinages distincts.

NORD développe ses propres moteurs et les commercialise et distribue dans les principaux marchés du monde entier. Notre propre conception nous garantit une indépendance vis-à-vis des problèmes de sous-traitance et avantage nos clients par des délais de livraison fiables et courts."

Accès direct