Moteurs à haut rendement

Informations produits

Product images

Description

Puissance:
0,16 - 250 hp

"NORD répond à toutes les principales normes de rendement et distribue une large gamme de moteurs à haut rendement sur le marché international, lesquels permettant une diminution significative des consommation énergétiques et des coûts d'exploitation. En plus d'offrir une réduction de consommation, tous les moteurs NORD à haut rendement sont conçus pour durer longtemps et ne nécessitent qu'un faible entretien.

Ces séries sont majoritairement conçues pour que les dimensions externes de moteurs demeurent identiques, avec un rendement plus important. Il n'est normalement pas nécessaire de prévoir d'adaptation mécanique.

Les moteurs à haut rendement NORD existent pour alimentation en 50 et 60 Hz pour une utilisation dans de nombreux pays du monde entier.

Les moteurs IE2 vous offrent :

Un rendement élevé conformément aux directives

Des réserves thermiques pour des niveaux de sécurité élevée dans le dimensionnement des moteurs

Une diminution des coûts d'exploitation

Des capacités de surcharge élevées

Une diminution des pertes de chaleur grâce à de plus faibles pertes

Des couples de démarrage et de décrochage plus élevés

Les moteurs IE2 sont normalement disponibles pour une plage étendue de tensions. L'utilisation de ces moteurs IE2 combinés à des variateurs de fréquence restera autorisée pour les années à venir.

Les moteurs IE3 offrent quant à eux :

Un rendement amélioré

Des réserves thermiques supplémentaires

Une diminution augmentée des coûts d'exploitation

Des capacités de surcharge supérieures

Les moteurs IE3 sont disponibles en puissances 0,12 à 55 kW.

NORD développe ses propres moteurs et les fabrique et distribue dans les principaux marchés du monde entier. Notre propre conception nous garantit une indépendance vis-à-vis des problèmes de sous-traitance et avantage ses clients par des délais de livraison fiables et courts. Les moteurs NORD sont parfaitement compatibles avec nos réducteurs et variateurs de fréquence et sont livrables équipés d'un très large choix d'options."

Accès direct