Moteurs synchrones standards

Moteurs synchrones

  • standard_motors_synchronous_motors
  • Puissance: 1.5 - 7.5 hp
  • Approbations et acceptations mondiales

Caractéristiques

Les moteurs synchrones à aimants permanents de NORD DRIVESYSTEMS affichent un rendement élevé. Cette technologie offre de faibles coûts d’exploitation et peut être combinée en toute facilité et souplesse en raison d'une parfaite compatibilité avec le système modulaire NORD. Le contrôle de l’application est simplifié grâce à la vitesse quasi constante du moteur.

Les moteurs synchrones standards NORD sont proposés avec les options suivantes (sélection) :

  • Frein (BRE+), frein à faible bruit (NRB1/2),ventilateur externe (F)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), moniteur de température (TW), chauffage d'arrêt (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)