Moteurs synchrones

Performances élevées pour votre application

Nos moteurs synchrones sont extrêment performants. Ils constituent par conséquent la solution idéale dans les secteurs énergivores comme l'intralogistique.

Moteurs synchrones IE5+ (TEFC)

Efficaces et compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 5.00 HP
  • La nouvelle étape de l’efficacité énergétique : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

Moteurs synchrones IE5+ (TENV)

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe de protection: IP69K
  • Classe de rendement : IE5+
  • Disponible en option avec IP69K
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte et hygiénique
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

Moteurs synchrones standard

Moteurs synchrones

  • Puissance: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Classe de rendement IE4
  • Certifications et autorisations internationales

Moteurs synchrones

Rendement optimal

Les moteurs synchrones de NORD offrent un rendement particulièrement élevé et une haute densité de puissance. Ces excellentes propriétés se traduisent par des économies d'énergie potentielles considérables, notamment pour les entraînements à fonctionnement en continu.

Les moteurs IE4 NORD sont utilisés dans le monde entier, notamment en intralogistique (par exemple dans les centres de distribution du courrier et les aéroports), ainsi que pour les pompes, les ventilateurs, etc.

Nos moteurs AC : haut rendement, faible consommation

  • Rendement
    Nos moteurs AC offrent un rendement très élevé. Contrairement aux moteurs ansynchrones utilisés habituellement, ce rendement élevé demeure inchangé même en charge partielle et à faible vitesse
  • Hautes performances
    Les moteurs synchrones de NORD DRIVESYSTEMS offrent des couples impressionnants et une capacité de surcharge pouvant atteindre 300%.
  • Robustes
    Les moteurs synchrones NORD sont proposés en version lavable sans ventilateur et peuvent également.
  • Flexibles
    En raison de leur densité de puissance élevée, nos moteurs synchrones sont compacts et peuvent par conséquent être installés dans des espaces restreints

Plus écomoniques que ne l'exige la réglementation : nos moteurs à économie d'énergie

Le fonctionnement particulièrement performant des moteurs AC NORD est dû à l’utilisation d’aimants permanents, qui éliminent la nécessité d’un approvisionnement énergétique extérieur pour générer le champ magnétique.

Grâce à cette technologie, nos moteurs synchrones IE4 dépassent nettement en performances les prescriptions de la Directive europénne actuelle 640/2009 (2009/125).

Ainsi, les moteurs à économie d'énergie NORD réduisent sensiblement vos coûts d'exploitation. L'investissement dans ces entraînements est souvent amorti en moins de deux ans (retour sur investissement ROI).

Envie d'en savoir plus sur nos nos moteurs à haut rendement IE4 ?

Cliquez ici

Les moteurs NORD IE4 réduisent le nombre de variantes

Grâce à l'utilisation d'aimants permanents et à l'excellente dissipation thermique, nos moteurs offrent une densité de puissance élevée ainsi qu'un couple maxi possible supérieur à celui des entraînements comparables.

En raison de leur compacité, les moteurs AC NORD AC s'intègrent facilement dans des espaces restreints. Grâce à la vaste plage de fréquence de nos moteurs IE4 (jusqu'à 70 Hz), les utilisateurs sont également en mesure de réduire le nombre de versions d'entraînement employées.

Moteurs lisses NORD adaptés à l'industrie agro-alimentaire

Les moteurs AC NORD sont non seulement compacts et puissants, mais aussi faciles à nettoyer. Avec sa surface hygiénique facile à nettoyer, la version lavable, en tant que moteur lisse, convient parfaitement au secteur agro-alimentaire. Le robuste boîtier en aluminium dispose de l’indice de protection IP69K et est lavable sous pression.

Découvrez les avantages des moteurs synchrones NORD

En savoir plus