INDUSTRIE DU BOIS

Des systèmes performants et fiables pour des
applications classiques dans l'industrie du bois

„Les solutions NORD couvrent nos besoins beaucoup mieux que les autres entraînements et de plus l'assistance technique est remarquable" pense Brad Macaulay, directeur de VFM un gros client canadien de l’industrie du bois.

wood

CONVOYAGE - MOUVEMENT - POSITIONNEMENT

Les réducteurs de NORD contrôlent chaque scie de 72 pouces

Convoyage avec un entraînement décentralisé intégré

Les entraînements NORD sont les mieux appropriés aux exigences particulières des machines et systèmes dans l’industrie du bois. Actuellement les installations de convoyage et de stockage – qu’ils s’agissent de transporteurs à bande ou de stockeurs – sont modulaires et les techniques d’entraînements décentralisés sont particulièrement appropriées.

Mouvement et positionnement via une solution servo

Que ce soit sur des perceuses, des mortaiseuses, des plaqueuses de chants ou une scie à la volée : Des avancées rapides sont exigées dans l’industrie du bois afin de pouvoir travailler avec une efficacité maximale. La technologie des servo entraînements est un élément clé pour une solution automatisée. La solution avec servo entraînement NORD atteint des rendements, des dynamiques et des qualités d’entraînement qui ne peuvent pas être égalés avec une solution classique. Possédant naturellement les fonctions de contrôle et d’asservissement du moteur, les variateurs servo NORD intègrent également un API, qui permet ainsi pour la plupart des applications de simplifier considérablement la commande des machines.

saege
Exemple d’application «Scie à la volée»
Les variateurs servo intègrent des fonctions technologiques qui ne demandent aucune programmation mais simplement la saisie des paramètres de l’installation. L’éventail des fonctions disponibles va de l’alimentation des matières ou des aligneurs de pièces jusqu’à la fonction scie à la volée : Sur celle-ci, on synchronise l’axe de la scie avec les mouvements d’une pièce et on assure ainsi une coupe droite sans interrompre le déplacement continu de la pièce. Le variateur servo adapte la fonction en permanence aux modifications éventuelles de la vitesse.

Conformité ATEX et large spectre d’applications

NORD propose des entraînements ATEX conforment aux directives européennes 94/9/UE et 99/92/UE pour les moteurs et les réducteurs. Le degré de protection des moteurs est disponible jusqu’à une exécution IP 67. Ils remplacent et s’intègrent précisément aux encombrements de la machine. De plus, ils conviennent parfaitement aux conditions spécifiques exigées dans l’industrie du bois. Que la plage de températures soit importante, que l’on trouve des substances à risques comme les copeaux ou les solvants qui nécessitent une protection Ex, NORD a toujours des solutions pour répondre à vos attentes. Il en résulte une gamme de produits presque universelle pour les constructeurs de machines et les utilisateurs dans l'industrie du bois.