Acier

SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE

L'industrie de l'acier d'aujourd'hui a évolué dans un gigantesque et complexe segment de d’exigence de restauration dans les domaines de l’automobile, maritime, de la construction, de l’armature, etc. Les aciéries exigent des performances de pointe 24h/24 7j/7 avec zéro maintenance et le plus haut rendement possible.

steel_motors

NORD-Motors

NORD Drivesystems

Avec sa grande expertise en matière de solutions de technologie d’entraînement, NORD Drivesystems est maintenant bien connu dans l'industrie de l'acier en tant que fournisseur de systèmes personnalisés et s’est forgé une réputation grâce à l'utilisation de ses moteurs dans l'environnement hostile de l'industrie sidérurgique. Bien que les moteurs ne constituent qu'une faible proportion du volume d'investissement d'une aciérie, ils représentent une partie vitale dans l’ensemble de l’usine. Les unités d'entraînement doivent fonctionner dans un environnement difficile qui implique souvent des températures extrêmement élevées. Ceci signifie qu'elles doivent être conçues de manière appropriée pour faire face aux exigences des aciéries. Les unités d’entraînement de NORD sont utilisées pour des convoyeurs à rouleaux qui se déplacent en continu et qui sont rarement accélérés contrairement aux laminoirs d'acier dont la direction du laminage est inversée après chaque processus. Inverser le fonctionnement impose des contraintes électriques, mécaniques et thermiques extrêmes sur l'unité d'entraînement. L’opération de laminage est caractérisée par le fait que les rouleaux, y compris le matériau à laminer, doivent être accélérés dans un délai très court, avec des cycles de commutation rapide et une inversion du sens de rotation.

Offre d’une qualité mondiale

NORD, d’origine allemande, représente une tradition de 45 ans de qualité et de fiabilité. Avec une présence mondiale dans plus de soixante pays, tous les secteurs verticaux se reposent sur nous pour offrir le meilleur. Notre ascension réussie dans la liste d'élites des constructeurs de motoréducteurs est due à notre stratégie d'écoute et de travail en étroite collaboration avec nos clients. Avec leur aide, nous avons créé des solutions optimales d'entraînement et nous avons eu une croissance solide en tant que société également. Nos produits incarnent une combinaison innovante entre la mécanique compacte et l'électronique intelligente. Nous commercialisons et fabriquons une gamme complète de composants d'entraînement mécaniques et électroniques comprenant des réducteurs, des moteurs, des variateurs de fréquence, des contrôleurs servo et la technologie d'entraînement décentralisé de qualité. Ensemble, NORD et nos clients sommes en train de construire des relations d'affaires réussies à long terme.

Microsite
metals.nord.com