Újdonságok –

A legnagyobb blokkházas ipari hajtómű

A NORD DRIVESYSTEMS egy 240 000 Nm névleges nyomatékú és számos alkalmazásspecifikus testre szabott funkcióval ellátott ipari hajtóművet tervezett egy marokkói foszfátbánya számára. A projekt esetében a mindezidáig legnagyobb egy részből álló hajtóműházzal rendelkező rendszerről beszélhetünk.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

A hajtásrendszert egy SK 15407 típusú kúpkerekes ipari hajtómű, egy 450 kW névleges teljesítményű középfeszültségű motor, egy motortartó, egy folyadékos tengelykapcsoló és egy elektrohidraulikus fék alkotja. A NORD az ügyfél kifejezetten szigorú specifikációi és a nagy igénybevételt jelentő környezeti és üzemeltetési feltételek figyelembe vételével összesen 26 rendszerkonfigurációt készített. A hajtásrendszer egy több mint két kilométer hosszú szállítószalag mozgatásáról gondoskodik, amely több száz tonna súlyú foszfátércet szállít. A nagy igénybevételre tervezett hajtómű-konfiguráció megfelel az ügyfél által támasztott magas igényeknek, így teljesíti a maximális rendelkezésre állásra, a terhelési csúcsok és az ütések tűrésére vonatkozó követelményeket. A blokkház megakadályozza a szivárgást és nagyon nagy radiális és axiális terhelhetőséget kínáló kompakt kivitelt tesz lehetővé. A berendezés a hajtómű mind a hat oldalára felállítható; kiegészítő megoldásként a peremes rögzítés is biztosított. A tervezést és megvalósítást a Casablancában működő regionális NORD-képviselet végezte a franciaországi NORD, valamint a Bargteheide-i központ hajtástechnikai mérnökeinek támogatásával. A mozgó alkatrészeket védőburkolatok fedik. A folyadékos tengelykapcsolás révén az alkalmazásoldal és a hajtómű teljesen elválasztható a motoroldaltól. A megoldás ily módon nagy munka- és üzembiztonságot szavatol.