Újdonságok –

További méretekkel bővült a moduláris ipari hajtóművek termékcsalád

A 2017. évi hannoveri vásáron a NORD DRIVESYSTEMS két új ipari hajtóművet mutat be a 15, ill. 20 kNm nyomatékkategóriában. A sorozat ezzel immáron tizenegy, max. 250 kNm kimeneti nyomatékot elérő hajtóműméretet foglal magába.

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Bargteheide , 2017-05-02

A hajtóművek igen nagy rugalmasságot kínálnak az alkalmazás specifikus konfiguráció területén. A moduláris rendszerek kínálatában megtalálhatók kettős hajtóművek, segédhajtóművek, fékek, nyomatéktámaszok, visszafutás-gátlók, motortartók, és mostantól kezdve már extruder karimák is. A felhasználók továbbá számos lehetőség közül választhatnak a tömítések, hőmérséklet-kezelés és felügyelet terén. A hajtóművek mind a hat oldalukra felállíthatók. Áttételek két, három és négy hajtásfokozattal, és az 5,54 : 1 – 30.000 : 1 tartományban igény szerint előtét hajtóművel konfigurálhatók finom lépésekben. A NORD által előállított valamennyi ipari hajtómű egy részből álló házzal készül. Ez különösen nagy teljesítménysűrűséget, kompakt méreteket, nagy túlterhelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. Az ipari hajtóművek bázisán a NORD komplett hajtásmegoldásokat tervez a motorokkal megvalósuló, nagy igénybe vételt jelentő üzemhez, illetve hajtáselektronikát konfigurál az anyagmozgatás, szivattyúk és keverőművek területén. A főbb alkalmazási területek közé tartozik az ömlesztett anyagok mozgatása, a cement- és acélipar, a gyártástechnika, a fafeldolgozó és cukoripar, valamint a szennyvízkezelés.

A NORD DRIVESYSTEMS a hannoveri vásáron

2017. április 24 – 28.

15-ös csarnok, H31-es stand