Újdonságok –

Ipari hajtóművek extruder karimával

A NORD DRIVESYSTEMS nagy igénybe vételre optimalizált extruder karimákkal egészíti ki a moduláris felépítésű ipari hajtómű sorozatát. Az 5 – 11 építési nagyságú, 15 kNm – 80 kNm névleges nyomatékú ipari hajtóművekhez több extruder karima áll rendelkezésre.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Ez lehetővé teszi lényegében valamennyi elterjedt csatlakozóméret adaptálását. A megfelelően méretezett és hosszú élettartamú nyomócsapágyak biztonságosan felfogják a folyamaterőket. A berendezésgyártók, műanyagok és gumi előállításával foglalkozó gyártók és feldolgozók előtt ily módon megnyílik a lehetőség a berendezések biztonságos és különösen megbízható kialakítása előtt. A NORD ipari hajtómű választéka számos lehetőséget kínál be- és kihajtótengelyekhez, felszerelési módokhoz, tömítésekhez és termikus felügyelethez. Az extruder karima és a két további méretben elérhetővé váló ipari hajtóművek újdonságként való bemutatására a 2017-es hannoveri vásáron kerül sor.

A NORD DRIVESYSTEMS a hannoveri vásáron

2017. április 24. – 28.

15-ös csarnok, H31-es stand