Újdonságok –

Minőség és elsőrangú szolgáltatás immáron 25 éve: NORD Spanyolország

A NORD DRIVESYSTEMS csoport spanyol leányvállalata, a NORD Motorreductores S.A. 2017-ben ünnepli 25 éves fennállását és töretlen sikertörténetét.

Bargteheide , 2017-07-04

Innovációval, csapatszellemmel, a minőség következetes középpontba helyezésével, valamint a nagyfokú ügyfélközelséggel a vállalat vezető szerepre tett szert a régió hajtásgyártói között. A NORD Spanyolország a katalán Castellar del Vallesben (Barcelona) levő székhelyén szerelőüzemet működtet, amelyben 1500 m²-es gyártási területen mechanikus, elektromos és elektronikus hajtástechnikát állít elő. Továbbá, két Bilbaóban és Madridban található kompetenciaközpont, valamint egy országos értékesítési hálózat gyors és szakszerű szolgáltatást nyújt az Ibériai-félszigeten és Észak-Afrikában. A fókusziparágak közé tartozik az energiagazdaság, külszíni fejtések, gép- és berendezésgyártás, valamint a szállítástechnika a legkülönfélébb területeken. A NORD köszönetét fejezi ki spanyol ügyfeleinek a vállalat iránt tanúsított bizalmukért. Az „ezüst évfordulót” követően immáron örömmel tekintünk a további jó együttműködés elé.

RÖVIDEN: NORD Spanyolország

  • A NORD Motorreductores S.A. alapításának éve: 1992
  • 3 telephely
  • Gyártási terület: 1500 m²
  • Megcélzott iparágak: Energia- és nyersanyagszektor, gép- és berendezésgyártás, szállítástechnika