Újdonságok –

Nagy erők és nagy nyomaték: Hajtóműves motorok a fogkrémgyártás területén

A keverőtechnológia előállításával foglalkozó EKATO vállalat világszinten megvalósította a legnagyobb szakaszos gyártású fogkrém-előállító rendszert. Az óriási keverőműveket a NORD DRIVESYSTEMS blokkházas ipari hajtóműves motorai mozgatják.

Bargteheide , 2017-07-06

Fogkrémek nagy keverőberendezésekben való előállításánál különösen fontos a homogén termékminőség, ezért központi kérdés a gyorsaság, folytonosság és a különösen nagy terhelhetőség. A termék nagy viszkozitása következtében a keverőtengelyre óriási kereszt- és oldalirányú erők hatnak. A NORD két ipari hajtóműves motort konfigurált 150 kW-nál nagyobb teljesítménnyel és 242 000 Nm névleges kihajtónyomatékkal. A NORD az egyetlen gyártó, aki moduláris ipari hajtóműveket állít elő egy részből álló blokkházakban. A blokkház a jelen folyamatban alkalmazott SK 15407 típusú háromfokozatú kúp-homlokkerekes hajtóművek esetében az óriási méret ellenére kisméretű kivitelt tesz lehetővé.

Bővebben