Újdonságok –

Új főzőház Dél-Tirolban - a NORD méretre szabott hajtóműveket szállított

A Spezialbier-Brauerei Forst öreg főzőháza folyamatosan 40 évig teljesített szolgálatot. Az új főzőház létesítésekor a NORD DRIVESYSTEMS méretre szabott hajtóműveket szállított a sörfőzés támogatására.

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

Bargteheide , 2017-07-13

8,6 m átmérőjével és közel 21,5 t súlyával az üst képezi a berendezés meghatározó elemét. A különösen kíméletes eljárás érdekében a törköly fellazítása során alacsony fordulatszám, a kiürítésnél a tartály lehető leggyorsabb kiürítéséhez azonban igen magas fordulatszám szükségeltetik. Kifejezetten az említett két eljáráshoz hozott létre a NORD egy tengelybordás fogazattal ellátott csőtengelyen alapuló Hajtóművet. A hajtómű ipari hajtómű, kúpkerekes hajtómű és motor kombinációjából áll. A hajtómű 96 000 Nm maximális 0nyomatékkal rendelkezik, és 1-100 m/perces állandó nyomaték mellett fokozatmentesen képes a gép kerületi sebességének szabályozására. A moduláris rendszernek köszönhetően a cefrézőkádakhoz és üstökhöz készült hajtóműveket sikerült precízen a sörfőzde igényeire szabni. Az üstben zajló komplett folyamat átfutási idejét sikerült hozzávetőleg másfél órára csökkenteni..

Bővebben