Újdonságok –

Jubileum: Tíz éves a NORD Portugália

A német hajtásspecialista NORD DRIVESYSTEMS portugál leányvállalata, a NORD DRIVESYSTEMS PTP idén ünnepli fennállásának tízéves jubileumát.

news_nord_drivesystems_anniversary_jubilaeum_portugal

Bargteheide , 2017-09-14

A vállalat az iparág vezetői közé tartozik a mechanikus, elektromos és elektronikus hajtástechnika területén, és világszerte száznál is több iparágból érkező több ezer ügyfelet szolgál ki. A NORD Portugália része egy 36 fiókvállalatból álló nemzetközi hálózatnak. A telephely 2007. szeptember 13-án történt megalapítása óta a NORD az egész országban elszórtan működő, egyéni hajtásmegoldásokra vágyó ügyfeleket szolgál ki a Északnyugat-Portugáliában található idilli Oiã Aveiro helyiségből. Az 1000 m² -es gyártási felülettel rendelkező leányvállalatnál jelenleg tizenegyen dolgoznak, átfogó műszaki tanácsadást és értékesítést követő támogatást és szervizt nyújtanak az ügyfeleknek. A termékprogramban a hajtóműves motorok és ipari hajtóművek mellett frekvenciaváltók és a decentralizált hajtásvezérléshez használt motorindítók is megtalálhatók. Különös hangsúlyt fektetnek az energiahatékony, üzemeltetési költségeket megtakarító és a környezetvédelmet szem előtt tartó termékekre. A NORD megköszöni portugál ügyfeleinek a vállalat iránt tanúsított bizalmukat, és örömmel tekint a további sikeres együttműködés elé.

A NORD Portugália 10 éves jubileumát ünnepli

  • Komplett hajtástechnikai megoldások szállítója
  • 1000 m²-es gyártási felület
  • Gyártás, értékesítés és szerviz