Újdonságok –

Mobil műszaki ügyfélszolgálat az indiai hajtásügyfeleknek

A NORD DRIVESYSTEMS India mobil szerelési és karbantartási szolgáltatást indított a közép-indiai Haidarábád városában.

indien_mobiler_kundendienst

Bargteheide , 2017-09-18

Szakképzett munkatársaink azonnali hatállyal közvetlenül a telephelyeiken keresik fel az ügyfeleket. A szervizszolgáltatás keretében hajtóműves motorokat és hajtáselektronikát telepítenek, tervezett karbantartást és igény szerinti javításokat végeznek. Az „Extra Mile Service” révén a NORD még közelebb került az ügyfeleihez. Az új szolgáltatás avatásán hozzávetőleg 130 ügyfél vett részt India teljes területéről, valamint az Andhra Pradesh és Telangana szövetségi államok kormányainak két hivatalos képviselője is jelen volt. Az anyavállalat képviseletében a Getriebebau NORD ügyvezető partnere, Ullrich Küchenmeister volt jelen. Az indiai NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. ügyvezetője, P. L. Muthusekkar kiemelte: „Az acélipartól kezdve az élelmiszertechnológián át a textiliparig a legkülönbözőbb szektorokból érkező ügyfeleink nem csupán az általuk előállított termékek minősége, hanem a határidők betartása és a vásárlók igényeire való reakcióképességük alapján mérettetnek meg. Ügyfeleink számára ezért elengedhetetlenek a megbízható és üzemképes gyártóberendezések. Az új Extra Mile Service szolgáltatásunkkal szavatoljuk, hogy a telepített hajtásrendszereink hosszú üzemi élettartama maximális hasznot biztosít a számukra.

RÖVIDEN: NORD India és az Extra Mile Service

A NORD India Púnában 13 000 m²-es gyártóbázissal rendelkezik

Az Extra Mile Service részei:

  • Kiszállítás
  • Telepítés
  • Képzés
  • Karbantartás
  • Üzembe helyezés