Újdonságok –

A NORD sima felületű motorjai ideális megoldást kínálnak az élelmiszeripar és italgyártás számára

A NORD DRIVESYSTEMS saját gyártású, sima felületű ventilátoros és ventilátor nélküli motorokat kínál a szigorú higiéniai követelményeket támasztó területeken való alkalmazásra. A lemosható alumíniumöntvényből készülő házak egyszerűen tisztíthatók.

Smooth Surface Motors

Bargteheide , 2019-07-01

A NORD sima felületű motorjai BG 80, 90 és 100 méretben kaphatók. A NORD moduláris rendszerére épülnek, és maximálisan rugalmasan használhatók számos különböző alkalmazási területen. A motorok IP 66 védettséggel rendelkeznek, és az összes hajtóműtípussal kompatibilisek. Az energiatakarékos háromfázisú motorok használata ezen felül nagy hatékonyságot és alacsony üzemeltetési költségeket szavatol.

A sima felületű motorok opcionálisan az nsd tupH felületkezeléssel is elérhetők; a speciális folyamat során a rozsdamentes acélhoz hasonlóan korrózióállóvá és különösen keménnyé teszik az alumínium felületet. A védő- és festékbevonattal ellentétben a bevonat nem pattogzik le, és leválásával sem kell számolni.