Újdonságok –

Hajtásmegoldások folyamatos működésű anyagmozgató berendezésekhez

Gördülékeny működés a legnagyobb igénybe vételt jelentő körülmények között is: A NORD DRIVESYSTEMS olyan nagy teljesítményű hajtásrendszereket kínál ömlesztett anyagok szállításához, amelyek maximálisan megbízhatók, biztonságosak és strapabíróak.

 - - French -

Bargteheide, 2019-07-29

Az ömlesztett anyagok szállításához olyan szállítószalagok szükségesek, amelyek mozgásiránya, tömegárama, szállítási hossza és szerkezete eltérő. A NORD válasza erre az általa gyártott megbízható és robusztus hajtások: Megszakadásmentes anyagáramlást nyújtanak, és az ömlesztett anyag pontos és dinamikus adagolásának vezérlése érdekében egyedileg szabályozhatók.

A szállítószalagokat ömlesztett anyagok szállítására használják a bányászat, gépipar vagy a műanyagok és a papír újrahasznosításának területén. A gumi vagy műanyag szállítószalagot legalább két dob segítségével mozgatják úgy, hogy közben általában egy dobot hajtanak meg, amely a hajtóerejét súrlódással adja át a szíjnak. A nagyméretű és nagy teherbírású szállítószalagokhoz kifejezetten jól alkalmazhatók a hosszú élettartamú és kis karbantartásigényű MAXXDRIVE ipari hajtóművek és a MAXXDRIVE sorozatot kiegészítő kétfokozatú homlok-kúpkerekes hajtóművek. Az egységek talppal szerelhető, nagy hatékonyságú IE3-motorokkal kombinálhatók egy motorbölcsőn vagy kereten, és a motorhoz hidraulikus tengelykapcsolóval csatlakoznak.

A NORD praktikus karbantartási csomagja – amely védőintézkedések és felügyeleti rendszerek kombinációja – szavatolja, hogy a befektetés nagy igénybe vételt jelentő körülmények között, így folyamatos szállítás, poros környezet és időjárási viszontagságok mellett is jól működik.