Újdonságok –

20 éves a NORD Brazíliában

A NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA., a NORD brazil leányvállalata az alapítása óta eltelt 20 évben folyamatosan növekszik.

Bargteheide , 2019-08-19

Legyen szó bányászatról, élelmiszeriparról, víztisztításról/-kezelésről, vegyszerekről, emelőberendezésekről vagy intralogisztikáról, 1990 óta mindenki, akinek nagy teljesítményű, jövőbiztos hajtástechnológiára volt és van szüksége a NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA munkatársaihoz fordul(t). A ma a São Paulo közelében levő Guarulhos városában található brazíliai leányvállalatot 1999. július 5-én alapították. „Nagy raktárkészletünknek és rugalmasságunknak köszönhetően, nagyon rövid időn belül a legjobb egyénre szabott megoldást tudjuk kínálni az ügyfeleinknek”, így Claudio Falcão, a leányvállalat vezetője.

Az alapításunk óta eltelt 20 évben nagy volumenű beruházásokra került sor. Napjainkban hozzávetőleg 15 000–20 000 készüléket állítunk elő éves szinten, ami kétszerese az öt évvel előtti mennyiségnek. Claudio Falcão hasonló növekedéssel számol a jövőben is, és legalább 40%-os bővülést prognosztizál az elkövetkező három évre. „A trend a nagy hatékonyságú termékek irányába mutat, amelyek jó energiamegtakarítást tesznek lehetővé és csökkentik az ügyfeleink költségeit”, így Falcão. A NORD Brazília nemrég új energiahatékony IR3-motorokkal bővítette a termékkínálatát.