Újdonságok –

Rugalmas hajtásrendszerek az intelligens intralogisztika számára

A NORD DRIVESYSTEMS rugalmas, intelligens hajtásokat biztosít szállítási és raktározási technikákhoz. A LogiMAT kiállításon nagy teljesítményű mechatronikai egységeket mutatunk be, amelyek saját gyártású elektromos motorokból, hajtóművekből és hajtáselektronikából állnak.

intralogistics_drive_servo_video

Bargteheide , 2015-01-20

„Ismerni az összetettség művészetét“ – a NORD-rendszerek esetében ez a felhasználó szemszögéből azt jelenti, hogy az egyes változatok különösen egyszerűen kezelhetők. Az integrált és előre konfigurált PLC-modulokat tartalmazó intelligens teljesítményelektronika méretezhető funkcionalitással és a gyakori buszrendszerekre való csatlakoztathatósággal érhető el a felhasználók számára. Az intralogisztika jelenlegi és jövőbeni feladatai még szervodinamika segítségével is megvalósíthatók. A dinamikus ütem, nagy pontosságú pozicionálás, valamint a biztonság szempontjából kritikus emelőműmozgások motorközeli és motorra szerelt, de kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltókkal is megvalósíthatók. A nagyfokú üzembiztonságot a 200%-os túlterhelési tartalék szavatolja. Az ügyfélközeli gyors tanácsadásról és karbantartásról nemzetközi értékesítési és szervizhálózatunk gondoskodik.

A NORD DRIVESYSTEMS a LogiMAT Stuttgart kiállításon,

2015. február 10-12.

3-as csarnok, C15-ös stand