Újdonságok –

Hajtások a gyártástechnika számára

A NORD az ACHEMA kiállításon a feldolgozóipar számára kifejlesztett decentralizált hajtásmegoldásokkal jelentkezik. Az IP 66/IP 69K védettséggel rendelkező szabályozott hajtások a rendszeres nagy nyomású gőzsugaras tisztítást igénylő alkalmazásokhoz használhatók.

glatt_SK92372_SK_180E

Bargteheide , 2015-04-23

A NORD a nagy teljesítményű mechatronikai hajtásrendszereit kompletten, saját hajtóműves motorokkal, szabályozóelektronikával és funkciókkal szállítja. A szintén saját fejlesztésből származó és FDA-tanúsítvánnyal (Title 21 CFR 175.300) rendelkező nsd tupH korrózióvédő bevonat sima és tartós felületet kölcsönöz az alumíniumból készülő házaknak. A korrózióállóságot még az ütések és karcolások sem csökkentik. Azáltal, hogy nem kerül sor anyag felhordására, hanem magát a felületet keményítjük, nem kerülhet sor a termékek vagy a folyamatban részt vevő közegek szennyeződésére, mint például a lepattogzódó festék esetében.

A NORD DRIVESYSTEMS az ACHEMA kiállításon

Frankfurt/Main, 2015. június 15 — 19.

5-ös csarnok, D18-as stand