Újdonságok –

Igény szerinti alkalmazásspecifikus motorok - a NORD a legkülönfélébb motorváltozatokat kínálja

A NORD DRIVESYSTEMS az ez évi hannoveri vásáron kiválasztott összeállítások segítségével mutatta be az alkalmazásspecifikus ipari motorok területén és azon túlmenően meglevő kiterjedt know how-ját. Egy IE2-motor metszetén keresztül mutattuk be az akár -40 °C-os környezeti hőmérsékleten is használható motorok konstrukciós és felszereltségi lehetőségeit.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

A motorok készülhetnek például műgyantával kiöntött kapocsdobozzal, álló helyzeti fűtéssel vagy különleges csapágy-, valamint tekercs-, állórész furat- és forgórész védelemmel. Megtekinthető volt továbbá a NORDBLOC.1 termékcsalád egy robbanás biztos homlokkerekes hajtóműves motorja is. A „Fokozott biztonság“ (Ex e) védelemmel készülő típus jelentősen könnyebb és akár 40%-kal kedvezőbb áron beszerezhető, mint a „Nyomásálló tokozás”(Ex de) védelemmel készülő más hajtások. A NORD ezen felül iparág-specifikus tartozékokat is kiállított, többek között egy IE2 motort, amely esővédő tetővel és speciális textil ventilátorburkolattal rendelkezik: Ennél a kivitelnél nincs rács, amelybe beletapadhatnának a szálak. A NORD a hagyományos termelő- és gyártóberendezések területén is nagy tapasztalattal és alapos iparági tudással rendelkezik – így például a színpadházakhoz készülő hajtások területén. A színházakban használt hajtásokhoz opcionálisan többek között kettős fékek is választhatók, mert azok segítségével teljes redundancia érhető el a kivételesen nagy biztonsági követelmények esetében. A fékhatás áramtalanított állapotban történő leszerelés nélküli biztosításához kézi oldhatóságú fékek is elérhetők.