Újdonságok –

Új kétfokozatú kúpkerekes hajtómű 50 Nm kihajtónyomatékkal

Bargteheide – A NORD DRIVESYSTEMS egy kisebb, max. 50 Nm kihajtónyomatékú taggal bővíti a legújabb, keskeny kétfokozatú kúpkerekes hajtóműsorozatát. Ezzel a csigakerekes hajtóművek mellett immáron nagy hatékonyságú kúpkerekes változatú egységek is elérhetővé válnak a kisebb terhelési tartományban.

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Tampere , 2016-03-22

A kiváló minőségű megmunkálásnak köszönhetően a hajtóművek mechanikusan nagy terhelést elbírnak, és jól ellenállnak a kihajtótengelyre ható nagy erőknek is. A rövid ideig tartó túlterhelési küszöb 275% – ez elegendő a motorvédelem kioldásáig tartó idő áthidalására, így egy mechanikus blokkot követően általánosságban nem következnek be károsodások, és karbantartási szünet nélkül folytatódhat a munka. Az új típusok a 3,58 és 61,88 közötti áttételekhez alkalmazhatók. A modellek a meglevő sorozatot egészítik ki, amely ily módon hat, max. 660 Nm nyomatékú berendezést tartalmaz. A NORD a berendezéseket cső- és tömör tengellyel, egy- és kétoldali kihajtó tengellyel, talpas és peremes rögzítéssel, valamint nyitott és zárt kivitelben szállítja. A változatok nagy teljesítménysűrűsége tartós megbízhatóságot és egyszerű kezelést nyújt. A hajtóművek standard módon képesek az irányváltással járó üzemre. A gyártó a motorokat, hajtáselektronikát, valamint a tartozékokat, tömítéseket és kenőanyagokat alkalmazás specifikusan minden iparterület számára egyedileg állítja össze. Rendelkezésre áll például a nagy teljesítményű nsd tupH korrózióvédelem.