Újdonságok –

ULC-tanúsítvánnyal rendelkező frekvenciaváltók a kanadai piacra

A NORD DRIVESYSTEMS max. 90 kW-os teljesítményű frekvenciaváltói immáron Kanadára is megszerezték az UL-tanúsítványt az Egyesült Államokra már meglevő engedély mellé.

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Ez még hatékonyabbá teszi a hajtásprojektek tervezését az észak-amerikai piacra, hiszen a Kanadában történő használathoz ez idáig szükséges hálózati szűrőtől immáron el lehet tekinteni. Ennek számos előnye van a felhasználók számára: Költségmegtakarítás, kisebb kábelezési ráfordítás, kisebb helyigény, valamint egyszerűbb projekttervezés. A NORD valamennyi alkalmazási területen és iparágban kifejezetten széles hajtáselektronikai választékot kínál a szekrénybe építhető, max. 160 kW teljesítményű frekvenciaváltó-sorozatával, valamint két, max. 22 kW-os decentralizált szériájával. Az intelligens szabályozók integrált PLC-vel készülnek, méretezhető funkciókat és rugalmas interfészkialakítást kínálnak.