nsd tupH
Alumíniumházak felületkezelése
Az nsd tupH-val kezelt berendezések optimálisan alkalmazhatók szélsőséges környezetekben és szigorú higiéniai feltételek között.
nsd tupH felületkezelés

Szélsőséges külső feltételek közötti használatra tervezett hajtástechnika egy standard hajtóműves motorok által jellemzett termékkínálatban, a rozsdamentes acélhoz hasonló ellenálló képességgel és kiemelkedő ár-teljesítmény aránnyal – erre az igényre a NORD DRIVESYSTEMS most megtalálta a választ: Egy különleges eljárással kezeljük az alumínium felületét, és ezzel extrém ellenállósággal ruházzuk fel. A különlegesen lezárt réteg akár 7-szer keményebb, mint az alumínium alapanyag, és akár 1000-szer keményebb a festékeknél és lakkoknál, ezért csak nagyon kismértékben kopik. Egyedülálló korrózió elleni védelmet nyújt, hiszen nem festékréteg, amely leválhat vagy lepattogzódhat.
nsd tupH az élelmiszeriparban
- Megfelel az FDA Title 21 CFR 175.300 előírásainak
- Átfogó tesztek tisztítószerek széles palettájával
Az nsd tupH előnyei
- Korrózióálló és megakadályozza a kontaktkorróziót
- Könnyen tisztítható felületek
- Sav- és lúgálló (teljes pH-tartomány)
- Nincs beszivárgás, sérülések esetén sem
- Nem pattogzik le
- A rozsdamentes acél költséghatékony alternatívája
- Könnyebb a rozsdamentes acélnál
nsd tupH szélsőséges alkalmazási és környezeti feltételek között
- Vegyszerekkel tisztítható (wash-down, a teljes pH-tartomány)
- Magas levegő-páratartalom melletti használat
- Tengereken és vízpartokon való használat
- Az italgyártásban és az élelmiszeriparban való használat
- Autómosókban való használat
- Tejgazdaságokban való használat
- Gyógyszeriparban való használat
- Víz- és csatornázási berendezésekhez való használat
A felületkezelt alumínium házrészekkel végzett tesztek:
- ASTM D714 felhólyagosodás
- ASTM D610-08 korrózió
- ASTM D1654-08 karcolódás
- ASTM B117-09 sópermetteszt
- ASTM D3170 graviméter teszt
- DIN EN ISO 9227 sópermetteszt
- DIN EN ISO 2409 rácsvágó vizsgálat
nsd tupH - Sealed Surface Conversion System
- Felületkezelés
- Nincs lepattogzódás
- Rozsdamentes acélhoz hasonlóan korrózióálló
- Lepattogzásmentes
- Nincs szivárgás
- Megfelel az FDA Title 21 CFR 175.300 előírásainak
Elérhető nsd tupH termékek
SMI
Sima felületű motor
Az előnyök áttekintése | Lakk | Nikkel- és nikkel-teflon bevonat | Nemesacél | nsd tupH |
A bevonatok nem pattogzanak le | – – | – – | ++ | ++ |
Nincs bevonat | – – | – – | ++ | ++ |
Korrózióálló | + | + | ++ | ++ |
Költségek | + | + | –– | + |
Súly | ++ | ++ | –– | ++ |
Elérhető termékkínálat | + | + | –– | + |
Egyenletes felület | – – | – | ++ | ++ |
Hővezető képesség | + | + | –– | + |