Állapotfigyelés

megelőző jellegű karbantartáshoz

Az ÁLLAPOTFIGYELÉS a hajtás- és állapotadatok rendszeres vagy folyamatos rögzítését követeli meg a gépek, ill. berendezések üzembiztonságának és hatékony működésének optimalizálása érdekében. Az ÁLLAPOTFIGYELÉS fontos információkat szolgáltathat a MEGELŐZŐ JELLEGŰ KARBANTARTÁSHOZ. A cél a gépek és berendezések proaktív karbantartása, az állásidők csökkentése és a teljes berendezés hatékonyságának növelése.

Előnyök az ügyfelek számára:

  • A nem megengedett üzemállapotok korai azonosítása és elkerülése
  • Állapotorientált karbantartás az időalapú karbantartás helyett
  • Valóságos hajtás- és folyamatadatokon alapuló, tervezhető gép- és berendezés-állásidők
  • Szerviz- és anyagköltségek csökkentése
  • A komponensek és a gép hosszabb üzemi élettartama
  • A rendszer rendelkezésre állásának növelése
  • A nem tervezett állásidők elkerülése
  • Tervezhető és költségoptimalizált javítás

  • helyi műszerfal

  •  - - -

    az üzem áttekintése

Az állapotfigyelést kínáló intelligens hajtás megelőző jellegű karbantartáshoz

Az INDUSTRIAL INTERNET of THINGS (IIoT; dolgok ipari internete) középpontjában az ipari folyamatokban alkalmazott internethasználat áll. Az IIoT célja a működési hatékonyság növelése, a költségek csökkentése és folyamatok felgyorsítása. A központi szerepet játszó érzékelők és érzékelőadatok biztosítják az ÁLLAPOTFIGYELÉS és a MEGELŐZŐ JELLEGŰ KARBANTARTÁS alapját.

  • Állapotfigyelési megoldások a frekvenciaváltóba integrált megelőző karbantartási rendszerekhez
  • A rendszer IIoT-/Ipar 4.0 KÉPES!
  • Elérhető a decentralizált és kapcsolószekrénybe szerelhető megoldásokhoz

Érzékelők

  • Virtuális érzékelők – a PLC ki tudja számolni pl. az olajcsere optimális idejéhez hasonló információkat
  • Interfészek digitális/analóg érzékelőkhöz

Kommunikációs interfészek

A határértékekkel vagy az általános állapottal kapcsolatos információk külső kommunikálása (normál ipari Ethernet-dialektusokon keresztül)

Integrált PLC

  • Adatok helyi előzetes feldolgozása az integrált PLC-vel
  • A határértékek előzetes feldolgozása

Az állapotfigyelésből származó információk átvihetők a megelőző karbantartásba.

Hajtásalapú megközelítés

  • Az olajcsere virtuális olajhőmérsékleten alapuló optimális idejének érzékelők nélküli meghatározása
  • A hajtásadatok helyi előzetes feldolgozása az integrált PLC-ben
  • Az adatoknak az ügyfél rendelkezésére bocsátása az összes elterjedt interfészen keresztül

  • A hajtásegység-paramétereknek és más meghatározott üzemi paramétereknek a segítségével precízen meghatározható az olajcsere ideje.
  • A NORD megoldása azon a tényen alapul, hogy az olaj hőmérséklete kulcsszerepet játszik a hajtóművek kopásában.
  • Nincs szükség hardveres hőmérséklet-érzékelőre, mert a virtuális érzékelők hajtásspecifikus paraméterek segítségével folyamatosan kiszámítják az olaj hőmérsékletét.
  • A NORD meglevő frekvenciaváltója kiértékelőegységként funkcionál:Az algoritmus a belső PLC-ben fut.

  • Elérhető valamennyi NORD frekvenciaváltóhoz és motorindítóhoz
  • Hajtással kapcsolatos funkciókat futtat
  • Hajtással kapcsolatos működtetőket és érzékelőket foglal magába
  • Hozzáférést nyújt a paraméterekhez
  • Hozzáférést engedélyez az ipari Ethernet és terepibusz-adatokhoz
  • Alkalmazásspecifikus funkciókat implementál

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

NORDAC PRO

Kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltókA kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltók következő generációja. Kis méret, innovatív és különösen rugalmas kommunikációs és interfész megoldás, amely az opcionális modulok segítségével funkcionálisan bővíthető. - 160 kW-ig terjedő teljesítménytartomány - Kapcsolószekrénybe szerelhető - IP 20

NORDAC LINK

Decentralizált frekvenciaváltóRugalmas, decentralizált szerelést nyújtó terepi elosztó. Rugalmas konfiguráció, funkciók és alkalmazás. Gyors üzembe helyezés a nagymértékben dugaszolós (plug-in) technológiának köszönhetően, rendszerszervizelés az integrált karbantartás kapcsolóval és a manuális vezérlési lehetőséggel. - 7,5 kW-ig terjedő teljesítménytartomány - Terepi szerelés - IP 55/IP 66

NORDAC FLEX

Decentralizált frekvenciaváltó Decentralizált hajtásegység, sokféle szerelési lehetőséggel. Egyszerű üzembe helyezés és karbantartás a kiterjedt dugaszolási (plug-in) funkciónak és az EEPROM-on keresztüli egyszerű paraméterátvitelnek köszönhetően. - 22 kW-ig terjedő teljesítménytartomány - Falra vagy motorra szerelhető - IP 55/IP 66

NORDAC BASE

Decentralizált frekvenciaváltóGazdaságos decentralizált változat az egyszerű hajtásalkalmazásokhoz. Alacsony szerelési költségek és strapabíró kivitel a kapcsolószekrényen kívüli egyszerű telepítésért. - 2,2 kW-ig terjedő teljesítménytartomány - Falra vagy motorra szerelhető - IP 55/IP 66/IP 69K

NORDCON APP

Műszerfalalapú vizualizáció segítségével történő hajtásfelügyelet és hibadiagnosztika. Paraméterezés súgó funkcióval és gyors paramétereléréssel. Oszcilloszkóp funkció

bővebben...

NORDCON szoftver

Több hajtás felhasználóbarát paraméterezése és programozása. IEC 61131-3 szabvány szerinti PLC-szerkesztő, Structured Text (ST) támogatással. Utasításlista (IL) és PLCopen mozgásvezérlő könyvtár

A NORDCON letöltése