Vámtarifaszámok

A listában megtalálja a termékcsoportjainkra vonatkozó vámtarifaszámokat a termékek jelölésére és kódolására vonatkozó harmonizált rendszer szerint.

Termékcsoport Vámtarifaszám
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron)
0,75 kW teljesítményig
8501 51 00
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron)
7,5 kW teljesítményig
8501 52 20
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron)
37 kW teljesítményig
8501 52 30
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron)
75 kW teljesítményig
8501 52 90
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron)
75 kW teljesítményig
8501 53 81
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron)
375 kW teljesítményig
8501 53 94
Hajtóműves motorok/motorok (aszinkron)
750 kW teljesítményig
8501 53 99
Homlok(kerekes) hajtóművek
(motor nélküli hajtómű)
8483 40 21
Kúp(homlok)kerekes hajtóművek
(motor nélküli hajtómű)
8483 40 23
Csigakerekes hajtóművek
(motor nélküli hajtómű)
8483 40 25
Egyéb (lapos hajtómű stb.)
(motor nélküli hajtómű)
8483 40 29
Hajtómű/motor (egyenáramú)
0,75 kW teljesítményig
8501 31 00
Hajtómű/motor (egyenáramú)
7,5 kW teljesítményig
8501 32 20
Hajtómű/motor (egyenáramú)
75,0 kW teljesítményig
8501 32 80
Hajtómű/motor (egyenáramú)
375 kW teljesítményig
8501 33 00
Alkatrészek/tartozékok hajtóművekhez
8483 90 89
Alkatrészek/tartozékok motorokhoz
8503 00 99
Frekvenciaváltók
7,5 kVA teljesítményig
8504 40 85
Frekvenciaváltók
7,5 kVA teljesítménytől
8504 40 86
Indítók
8436 50 03
Fojtók
8504 50 95
Alkatrészek/tartozékok frekvenciaváltókhoz
8504 90 99