Termékújdonságok
NORD DRIVESYSTEMS mechanikus és elektromos hajtásmegoldások - termékújdonságok
NORDAC PRO SK 500P - sokoldalú, hálózatba kapcsolt, nagy teljesítményű
Az új NORDAC PRO vezérlőszekrénybe szerelhető frekvenciaváltó-család tagjai kiváló funkcionalitást, csatlakoztathatóságot és moduláris kivitelt kínálnak. A könyvméretű kompakt kivitel helytakarékos, kapcsolószekrénybe történő szerelést tesz lehetővé. A paraméterezés külső tápellátás nélkül elvégezhető. Számos kiegészítő interfész, pl.:
- integrált ipari Ethernet
- USB-port
- SD-kártyanyílás
MAXXDRIVE® XT - az ipari hajtóművek új generációja
Az új 2 fokozatú kúpkerekes hajtóműveket kifejezetten az alacsony áttételeket, de nagy áramot igénylő alkalmazási területekre fejlesztették ki. A sorozat alapkivitelben hűtőbordákkal ellátott UNICASE házzal és integrált axiálventilátorral készül.
- Nyomatéktartomány: 15 000– 75 000 Nm
- Teljesítménytartomány: 50–1500 kW
- 7 méret
- Optimalizált házgeometria a maximális hőmérsékleti teljesítményhatárok axiálventilátorral való eléréséhez
- Kis menetzaj
Szervizelés a NORDCON APP-pal
A valamennyi NORD-hajtáshoz készült mobil üzembe helyezési és szervizelési megoldás, a NORDCON APP a következő előnyöket kínálja:
- műszerfalalapú vizualizáció segítségével történő hajtásfelügyelet és hibadiagnosztika
- paraméterezés súgó funkcióval és gyors paramétereléréssel
- egyedileg konfigurálható oszcilloszkóp funkció hajtásanalízishez
- biztonsági mentési és helyreállítási funkció a hajtásparaméterek egyszerű kezeléséhez