Frekvenciaváltó

Találja meg az alkalmazáshoz illő terméket

NORDAC BASE - SK 180E frekvenciaváltó

Gazdaságos üzem

A NORDDAC BASE a gazdaságos decentralizált változat az egyszerűbb hajtásfeladatok elvégzéséhez. A NORD-hajtáselektronika ezen terméke csupán kis telepítési ráfordítást igényel, strapabíró kivitelben készül és a kapcsolószekrényen kívüli egyszerű szerelésre szolgál.

Teljesítmények:
0.33 - 3.0 hp

NORDAC FLEX - SK 200E frekvenciaváltó

Rugalmas szerelési lehetőségek

A NORDAC FLEX egy rugalmas szerelési lehetőségeket kínáló decentralizált hajtáshajtómű. Jellemzője a méretezhető funkcionalitás és a rugalmas konfiguráció.

A széles körű csatlakoztathatóságnak és egy EEPROM-tárolón keresztül megvalósuló egyszerű paraméterátvitelnek köszönhetően, a frekvenciaváltó beszerelése és karbantartása problémamentes.

Teljesítmények:
0.33 - 30 hp

NORDAC PRO - SK 500E frekvenciaváltó

Sokoldalúan alkalmazható

A NORDAC PRO: Egy frekvenciaváltó valamennyi hajtásfeladatra. Széles teljesítménytartományt kínál, és az opcionálisan csatlakoztatható részegységek révén funkcionálisan bővíthető. Ennél a frekvenciaváltónál változtatható hűtési elvek alkalmazhatók a hőelvezetéshez; ezek kapcsolószekrényen kívüli hőelvezetést tesznek lehetővé.

Teljesítmények:
0.33 - 125 hp