Kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltók

Minden alkalmazási területre
Villamosmérnök

A NORD kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltóinak teljesítménytartománya a 160 kW-ot is elérheti; a berendezések a funkciók széles körének köszönhetően tökéletesen az ügyfélalkalmazásokra szabhatók.

Minden feladathoz a megfelelő interfész

Az üzemeltetéshez, paraméterezéshez, kommunikációhoz, illetve a terepi buszokhoz/ipari Ethernethez rendelkezésre álló jeladók és interfészek széles körének segítségével a frekvenciaváltók különböző vezérlőarchitektúrákba integrálhatók és többféle automatizációs feladat elvégzésére használhatók. A frekvenciaváltó változatától függően az interfészek egy része már eleve integrált, vagy opcionális modulokon keresztül elérhető.

Integrált üzembiztonság

A hajtásrendszert érintő másik fontos szempont az üzembiztonság. A NORD frekvenciaváltói integrált STO (Safe Torque Off, nyomaték biztonságos leállítása) és SS1 (Safe Stop 1; motor szabályozott leállítása) funkciókkal készülnek. A NORD SK TU4-PNS PROFIsafe-modulja az IEC 61800-5 szabvány szerinti üzembiztos kommunikációs és biztonságos mozgatási funkciókat kínál. A különálló biztonsági technológiával összehasonlítva, a hajtásrendszerbe integrált biztonsági funkciók számos előnyt kínálnak, így például nagyfokú méretezhetőséget, a géphez rendelkezésre álló biztonsági adatok globális elérhetőségét, valamint minimális helyigényt, külső biztonsági komponenseket és vezetékezést.

Egyénre szabott megoldások lehetőségét kínáló konfigurálható berendezések

A berendezések és funkciók tekintetében a frekvenciaváltók maximális rugalmasságot és szinte korlátlan alkalmazási lehetőségeket nyújtanak. Egyedileg bármely alkalmazási terület követelményeire szabhatók, egyszerűen a kapcsolószekrénybe és a meglevő rendszerkörnyezetbe integrálhatók. Moduláris felépítésük miatt a berendezések egyszerűen bővíthetők, és számos alkalmazási lehetőséget kínálnak az Ipar 4.0 automatizálási hálózatok területén. Legyen szó bármilyen alkalmazási területről, iparágról és üzemi körülményről: a NORD hajtásmegoldásai intelligensek, rugalmasak és hatékonyak. Célunk: az adott alkalmazási területnek műszakilag legmegfelelőbb és leggazdaságosabb megoldás létrehozása.

Az adott alkalmazásnak megfelelő intelligens funkciók

Legyen szó kapcsolószekrénybe helyezett központi megoldásokról vagy a terepen alkalmazható decentralizált változatokról: a NORD frekvenciaváltói funkciók széles körét kínálják. Belső PLC-vel rendelkeznek a motorral kapcsolatos mozgatáshoz és logikai vezérléshez, precíziós szabályozással ellátottak, az összes elterjedt buszrendszeren keresztül képesek kommunikálni és mindenféle rendszerkivitelbe egyszerűen integrálhatók. Az alapfelszereltségnek része az integrált POSICON-pozícióvezérlés, egy energiatakarékos funkció a részleges terhelési tartományban való használathoz, a motorfékkezelés (emelőberendezés-alkalmazásoknál fontossággal bír), valamint a különböző biztonsági funkciók és az egyszerű paraméterstruktúra. A NORD frekvenciaváltói természetesen valamennyi nemzetközi szabvány és előírás követelményeit teljesítik.

A NORD berendezései eleget tesznek a minőségre és hatékonyságra vonatkozó legszigorúbb követelményeknek

A NORD frekvenciaváltókat maximális üzembiztonság, kiemelkedő üzemélettartam, kis karbantartási igény és a lehető legnagyobb energiahatékonyság jellemzi. A frekvenciaváltók kiváló teljesítménybesorolása és kiemelkedő teljesítménye hátterében a felhasznált kiváló minőségű alapanyagok, a szigorú minőség-ellenőrzési rendszer és a nagy gyártási mélység állnak. A komponensek házon belüli előállításának köszönhetően, a NORD a teljes gyártási folyamatot az ellenőrzése alatt tartja, maga felügyeli a berendezések valamennyi jellemzőjét és a részegységek minőségét. A rendszer egyes alkotórészei tökéletesen illeszkednek egymáshoz, és változatok széles körében kombinálhatók egymással.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

NORDAC START - SK 135E - Motorindító

Kompakt hajtás, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,25–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető
  • Felületkezelés (nsd tupH)

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

NORDAC LINK - SK 155E - Motorindító

Gyors telepítés, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
  • Védettség: IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet