Kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltók

Minden alkalmazáshoz tökéletes

A NORD kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltói akár 160 kW teljesítmény elérésére is képesek, és számos funkciójuknak köszönhetően tökéletesen az ügyfelek alkalmazására szabhatók.

NORDAC PRO SK 500P frekvenciaváltó

Kiválóan kommunikál – intelligens – jövő biztos
  • Teljesítmények: 0,33 - 7,5 hp
  • Védettség: IP20

Világszerte számos telepített alkalmazásban a NORD frekvenciaváltói jelentik a megoldást a hajtásközeli feladatok ellátására. Az integrált PLC-nek köszönhetően az általunk kínált technika tehermentesíti a fölérendelt berendezés vezérlést.

Frekvenciaváltóink világszerte megbízhatóan működnek, legyen szó gépgyártókról vagy felhasználókról. Mindegy, hogy intralogisztikai alkalmazásokról vagy általános anyagmozgatásról, bőröndről vagy ömlesztett áruról van szó. Az általános gépgyártás, feldolgozóipar és a csomagolóipar is a NORD-megoldásokat részesíti előnyben.

Ennek oka a NORD DRIVESYSTEMS termékei által kínált előnyök. Frekvenciaváltóinkat nagy teljesítmény és biztonság jellemzi. A világ valamennyi kontinensén megtalálható telephelyeink révén a megoldásainkkal az ügyfeleink közelében vagyunk, és változatlanul kiváló minőséget kínálunk nekik. Függetlenül attól, hogy a világ mely szegletében választják hajtásmegoldásainkat – hosszú várakozási idők nélkül nyújtunk szolgáltatásokat.

Kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaátalakítók

A NORDAC PRO termékcsalád kisméretű frekvenciaváltóit kifejezetten a kapcsolószekrénybe szereléshez fejlesztettük ki. A frekvenciaváltók egyaránt üzemeltethetők szinkron- és aszinkronmotorokkal, és az elérhető számos opciónak köszönhetően minden elképzelhető ügyféligényt kielégítenek.

A kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltóink 0,25 és 160 kW közötti teljesítménytartományt kínálnak, és dugaszolható részegységek segítségével bővíthetők. Az optimális hőelvezetésről változtatható hűtési elvek gondoskodnak.

Miért a NORD kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltói?

  • Teljesítmény
    A NORD kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltói nagy fordulatszám-pontosságot és nagy nyomatékot kínálnak.
  • Moduláris rendszer
    A funkciók köre igény szerint bővíthető számos opcionális részegység segítségével.
  • Biztonság
    A NORDAC PRO frekvenciaváltók átfogó biztonsági megoldással rendelkeznek az összes hajtáskomponens vonatkozásában.
  • Precizitás
    A Posicon-pozícióvezérlés nem csak a hajtómű vezérléstől független nagy pontosságú pont-pont pozicionálását kínálja, de a végtelenített tengelyek relatív pozicionálását is el tudja végezni.

Óriási teljesítményt nyújt, mégis biztonságos: Frekvenciaváltók a NORD-tól STO-val és SS1-gyel
A kapcsolószekrénybe szerelhető NORDAC PRO frekvenciaváltóinkat biztonsági funkciók széles körével láttuk el. A Biztos nyomaték ki (Safe Torque Off; STO) funkció nyomatékmentessé kapcsolja a motort pl. a véletlen bekapcsolásának megakadályozására vagy vészleállítás kezdeményezéséhez. A Biztonságos leállás (Safe Stop; SS1) funkció ezzel szemben a motort egy biztosított rámpastoppal leállítja, és azt követően aktiválja az STO funkciót.

Ezen a helyen letöltheti a NORDAC PRO frekvenciaváltónk aktuális termékkatalógusát.
A letöltéshez