Elektronikus hajtástechnika
Frekvenciaváltók és motorindítók
A NORD DRIVESYSTEMS frekvenciaváltói és motorindítói kapcsolószekrénybe szerelhető centralizált megoldásként vagy a helyszínen alkalmazható decentralizált változatként elérhetők. Ügyfeleink döntik el, mi illik leginkább az alkalmazásukhoz.
A NORD innovatív hajtástechnikai termékkínálata majd minden típusú alkalmazáshoz konfigurálható.
A hajtásmegoldások területén szakértőnek számító NORD az ügyfeleivel együttműködésben dolgozik a tökéletesen igényre szabott megoldások szállításán. Teszi mindezt a világ legkülönfélébb régióiban.
Méretezhető funkciók valamennyi hajtási feladathoz. A NORD DRIVESYSTEMS több évtizede kínál az ügyfeleinek világszerte kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltókat és decentralizált hajtástechnikát.
A hajtáselektronikát méretezhető funkció, egyszerű szerelés és nagyfokú szabályozhatóság jellemzi. A decentralizált NORD-megoldásokban integrált PLC-k önálló gyártószigetekből álló, moduláris berendezés tervezést tesznek lehetővé. A NORD-szerszámok egysz
A hajtáselektronikát méretezhető funkció, egyszerű szerelés és nagyfokú szabályozhatóság jellemzi. A decentralizált NORD-megoldásokban integrált PLC-k önálló gyártószigetekből álló, moduláris berendezés tervezést tesznek lehetővé.
A NORD-szerszámok egyszerűbbé teszik a teljes beszerelési folyamatot, és könnyen beállíthatóvá és kezelhetővé teszik a technikát.
A felhasználók már az optimalizált kábelezéssel is költséget takaríthatnak meg a rendszerben. Hajtásmegoldásaink aszinkron- és szinkronmotorok működtetésére alkalmasak.
Egy moduláris kivitel – számos előny
A NORD optimálisan összehangolt moduláris rendszere a méretezhető funkcióknak köszönhetően minden hajtásfeladatot megold. Hajtáselektronikánk a piacon elterjedt valamennyi buszrendszert támogatja, és az összes vezérléssel képes kommunikálni. A POSICON pozícionálópozicionáló vezérlés integrált pozícionálópozicionáló módot és szinkronüzemet nyújt a felhasználóknak. Az üzembiztonságot az STO és SS1 szavatolja. A NORD-frekvenciaváltók integrált fék-egyenirányítókat is kínálnak a motorfék vezérléséhez. A moduláris rendszerünkben rejlő lehetőségeket a részterheléses tartományban alkalmazható energiatakarékos funkció, a kezelő- és paraméterező eszközök, továbbá egy egyszerű paraméterstruktúra teszik teljessé.
Alkalmazási területek
Elektronikus hajtástechnika
Frekvenciaváltók és motorindítók a NORD-tól
Elektronikus hajtástechnikánk rugalmasan bármely alkalmazáshoz igazítható. Ezen felül gyorsan telepíthető, egyszerűen kezelhető és minden, a piacon elterjedt buszrendszerrel és vezérléssel kompatibilis.
A NORD frekvenciaváltói és motorindítói egyaránt használhatók a kapcsolószekrénybe szerelhető centralizált megoldásként, valamint teljesen integrált módon közvetlenül a motornál. A frekvenciaváltók Ipar 4.0 képesek, hálózatba köthetők és egy belső PLC révén lehetővé teszik a belső állapotinformációk vagy a csatlakoztatott külső érintkezők állapotára vonatkozó adatok előfeldolgozását. Ez megteremti a távolból történő állapotfelügyelet lehetőségét.
Miért érdemes NORD-frekvenciaváltókat vásárolni?
- Rugalmasság
Frekvenciaváltóink a piacon elérhető összes buszrendszerrel kommunikálnak, és egyszerűen bármely berendezéstervbe integrálhatók. Opcionálisan és funkcionálisan egyaránt bővíthetők, és lényegében valamennyi berendezésbe és gépbe beépíthetők. - Biztonság
A frekvenciaváltók biztonsági és felügyeleti funkciók széles körét kínálják. - Nemzetközi jelenlét
A NORD ügyfeleként számos szolgáltatás megilleti Önt, így pl. a világ minden részén elérhető projekttervezési támogatás és a berendezések üzembe helyezése, valamint az összes kontinensen megtalálható értékesítési partnerhálózatunk.
Frekvenciaváltóink: Intelligensek és egyszerűen csatlakoztathatók
A NORD DRIVESYSTEMS frekvenciaváltói nagy teljesítményű processzorokkal rendelkeznek, és optimális szabályozhatóságot kínálnak. A frekvenciaváltók legkülönfélébb vezérlőarchitektúrákba való csatlakoztatását számos különböző kommunikációs interfész biztosítja.
A folyamat minőségéhez nagyban hozzájárul a rendszerek intelligenciája: A frekvenciaváltók az integrált PLC segítségével önállóan képesek reagálni a folyamat megváltozására, és a berendezésvezérléstől függetlenül megszüntetni az esetlegesen fellépő hibákat.
Ezen a helyen arról olvashat, hogy a frekvenciaváltóink hogyan teszik lehetővé a szűrőberendezések nagy hatékonyságú működését az italgyártás területén:
További információk
Motorindítók a NORD-tól: Gyors, robusztus indítássegítők
Szabadon konfigurálhatók és egyszerűen telepíthetők: Ezek a NORDAC motorindítóink. A rendszerek teljesen elektronikus és kopás nélküli indítást tesznek lehetővé, és irányváltási funkcióval rendelkeznek. A NORDAC START terméksorozat motorindítói biztonsági berendezések széles körével rendelkeznek, így pl. belső motorvédelemmel és fék-egyenirányítóval a motorfék vezérléséhez. Ez szükségtelenné teszi egy motorvédő kapcsoló beszerelését.
A NORDAC START motorindítók a beépített potenciométernek köszönhetően különösen gyorsan üzembe vehetők, a konfigurációjukhoz azonban egy DIP-kapcsoló is rendelkezésre áll.
A NORDAC LINK terméksorozat motorindítói különböző terepi busz rendszerekbe integrálhatók. A NORDAC LINK termékcsaládon belül a megfelelő frekvenciaváltókat is megtalálják az ügyfeleink; ezek integrált PLC-je optimális megoldást jelent a hajtásközeli funkciókra.
Többet szeretne megtudni a NORDAC LINK motorindítókról?
Kattintson ide