Frekvenciaváltó

Találja meg az alkalmazáshoz illő terméket

NORDAC PRO SK 500P frekvenciaváltó

Kiválóan kommunikál – intelligens – jövő biztos
  • Teljesítmények: 0,33 - 7,5 hp
  • Védettség: IP20

NORDAC LINK - SK 250E frekvenciaváltók

Kényelmes beszerelés
  • Teljesítmények: 0,75 - 10 hp
  • Védettség: IP55, IP65
  • Helyszíni szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható