Hajtóműves motorok
Az élelmiszeripartól a logisztikáig
A NORD három nagy kihajtónyomatékú és nagy hatásfokú hajtóműves motor sorozatot gyárt több mint 100 iparág legkülönfélébb alkalmazási területei számára.
Homlokkerekes hajtóműves motorok
Lapos hajtóműves motorok
Kúpkerekes hajtóműves motorok
Csigakerekes hajtóműves motorok
Variátor
Hajtóműves motorok – Az élelmiszeripartól a logisztikáig
A NORD DRIVESYSTEMS olyan hajtóműves motorokat gyárt, amelyek közel minden területen való alkalmazásra konfigurálhatók. Az ügyfeleinkkel való közeli együttműködésben keressük meg a szükségletüknek megfelelő optimális megoldást. A mindennapokban maximális teljesítményt nyújtó NORD hajtóműves motorok millióit alkalmazzák már világszerte a legkülönfélébb iparágakban.
Hajtóműves motorjaink nem egyszerűen nagy teljesítményűek, de nagy axiális és radiális terhelhetőség is jellemzi őket. Az univerzális hajtómű-megoldásunknak köszönhetően a felhasználók élvezhetik a rövid átalakítási idők és az egyszerűbb készletezés nyújtotta előnyöket is.
Jó érvek a NORD hajtóműves motorjai mellett
- Nagy teljesítmény
A hajtóművek nagy axiális és radiális terhelhetőséget nyújtanak, és magas, akár 100 000 Nm kihajtónyomatékok elérésére képesek. - Robusztus kivitel
A blokkházakat maximális pontosság, merevség és szilárdság jellemzi. - Rugalmasság
Igény szerint az összes hajtóműves motorunkat fékkel és további opciókkal felszerelten is kínáljuk. - Moduláris rendszer
A moduláris megoldásunknak köszönhetően a hajtóművek NORD kínálatában szereplő valamennyi motorral kombinálhatók.
Hajtóműves motorok a Nordtól: Nagy teljesítményű, zajszegény és rugalmas hajtóműves villanymotorjaink akár 100 000 Nm nagyságú nyomatékok és 14.340,31:1 áttételek elérésére képesek. A hajtások kis zajszint mellett működnek, és egy variátor segítségével váltakozó fordulatszámok mellett futtathatók.
Többet szeretne megtudni? Kattintson ide
Hatékony és könnyen tisztítható: Hajtóműves motorok az élelmiszeriparban
Az élelmiszeripari gépekhez készülő hajtóműves motoroknak meg kell felelniük a higiéniára és hatékonyságra vonatkozó magas követelményeknek, hiszen a gyártási folyamatok nagyon energiaigényesek. Lapos hajtóműves motorjaink ezért nem csak sima felülettel rendelkeznek, de a hatásfokuk is nagyon nagy. NORD hajtűműves motor beszerzésével ezért a maximumot hozhatja ki a gyártóberendezéseiből.
Tudjon meg többet itt a lapos hajtóműves motorjainkról
Hajtóműves motorok az intralogisztika területén való használathoz
Az intralogisztika területén a szállított áruknak gyakran hosszú utat kell megtenniük. A szállítóberendezések működtetése ezért energiaigényes és költségintenzív. A 2 fokozatú kúpkerekes hajtóművet és nagy hatékonyságú IE4-szinkronmotort magába foglaló LogiDrive rendszerünk jelentős mértékben csökkenti az üzemeltetési költségeket pl. csomagelosztó központokban és repülőtereken.