BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtómű
Csendes és erős
- Teljesítmények: 0.16 - 20 hp
- Forgatónyomatékok: 443 – 27,346 lb-in
Építési nagyságok: | 6 |
---|---|
Építési alak: | M1 - M6 |
Módosítások: | 4.40 - 7,095.12 : 1 |
Jellemzők
A BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóművek robusztus kivitelűek. A már a 80-as évek óta bevált blokkházas kialakítás nagyfokú funkcionalitást, kis karbantartási igényt és hosszú élettartamot nyújt.
SK 02040.1 homlok-csigakerekes hajtómű
ÚJDONSÁG: Alaposan átterveztük a kétfokozatú SK 02040 homlok-csigakerekes hajtóművünket. A korábbi hajtóműtípust az erős alumíniumból készülő új SK 02040.1 váltja fel. Az alumíniumöntvény ház - kis súlya mellett - maximális erőt és merevséget garantál, ami például a hatékony nsd tupH felületkezeléssel további védelemmel látható el. Az SK 02040.1 teljesítménye a 0,12–1,1 kW tartományban mozog, míg az általa kínált kimenőnyomaték 100 Nm-ig. A széles tartományban mozgó áttételnek (5.37:1–330:1) köszönhetően a hajtómű optimálisan az ügyfél igényeire szabható. A motor szerelhető közvetlenül, tengelykapcsoló nélkül, illetve adapter (IEC és NEMA) segítségével.
- Lágy és kis zajszintű üzem
- Nagyfokú túlterhelhetőség
- Hosszú élettartamot és karbantartásbarát kivitelt nyújtó robusztus tervezés
- Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
- Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
- Alkalmazásspecifikus kivitelek
- Intralogisztika
- Szállítástechnika
- Prések
- Cső- és tömör tengely
- Felfűzhető, peremes és talpas kivitel
- Szöghajtások
- SK 02040.1
- SK 02050
- SK 13050
- SK 12063, SK 13063
- SK 12080, SK 13080
- SK 32100, SK 33100
- SK 42125, SK 43125
Gyors hozzáférés
Hamburgi repülőtér
Utazó bőröndök a hamburgi repülőtéren
A hamburgi nemzetközi repülőtéren több kilométernyi futószalag található. A csomagkezelés során sokoldalúan alkalmazhatók összegyűjtéshez, beengedéshez, felhalmozáshoz és rendezéshez. A tárolás és szállítás hatékony megszervezése létfontosságú. Ez maximális prioritást jelent a szállítóberendezések megbízhatóságát és az üzemzavarok elkerülését szavatoló nagy teljesítményű hajtástechnika vonatkozásában. Ezek telepítéséről a NORD gondoskodott, és emellett az ügyfél szolgáltatóival szemben támasztott szigorú üzembe helyezési és karbantartási követelményeit is teljesíti