BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtómű
Erős és jól bevált
- Teljesítmények: 0.16 - 250 hp
- Forgatónyomatékok: 1,593 – 442,500 lb-in
Építési nagyságok: | 11 |
---|---|
Építési alak: | M1 - M6 |
Módosítások: | 8.04 - 13,432.68 : 1 |
Jellemzők
A jól bevált blokkházas kivitelben készülő kúpkerekes hajtóműves motorok biztonságosak, hiszen kevés karbantartást igényelnek és az élettartamuk hosszú. A BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóművek különböző alkalmazásspecifikus kivitelekben és építési nagyságokban érhetők el.
- Tömör és csőtengely (retesz, Gripmaxx, szorítópatron)
- Felfűzhető, peremes és talpas kivitel
- Szöghajtások
- Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
- Hosszú élettartamot és karbantartásbarát kivitelt nyújtó robusztus tervezés
- Kedvező fenntarthatóságot kínáló kis karbantartási igény
- Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
- Nagy axiális és radiális terhelhetőséget nyújtó különböző csapágy-kialakítások
- Alkalmazásspecifikus kivitelek
- Intralogisztika
- Csomagolástechnika
- Szállítástechnika
- Járműhajtások
- Színházi meghajtók
SK9012.1, SK9013.1, SK9016.1, SK9017.1, SK9022.1, SK9023.1, SK9032.1, SK9033.1, SK9042.1, SK9043.1, SK9052.1, SK9053.1, SK9062.1, SK9072.1, SK9082.1, SK9086.1, SK9092.1, SK9096.1
Gyors hozzáférés
GinD gondolák
Adagolt járatás
A Góndolas in Design, S.L. testre szabott rendszereket fejleszt és gyárt épületek homlokzatának karbantartásához és tisztításához. Innovatív gondolarendszereikkel sok különleges kihívásnak eleget tudnak tenni. A NORD hajtástechnikája biztosítja a gondolarendszer emelését, forgatását és pontos pozicionálását a homlokzat tisztítása során. Ennek során egy SK 500E frekvenciaváltóra a legkülönfélébb feladatok hárulnak.
Stros felvonók
Testre szabott hajtásmegoldások építési felvonókhoz
Az építési felvonók előállításával foglalkozó cseh STROS vállalat ügyfelei a világ minden részéről érkeznek. A STROS építési felvonókhoz a NORD által szállított hajtásegységek három, külső fék-ellenállásokkal ellátott homlokkerekes hajtóműves motorból állnak, amelyekhez egy kapcsolószekrénybe szerelhető emelőmű funkciós NORDAC PRO SK 500E frekvenciaváltó tartozik a három motor szabályozásához, lágyindításához és fékezéséhez, valamint a nagypontosságú pozicionálás biztosításához.
Electromech
Hajtásmegoldások hozzáférési aknákhoz
Az ElectroMech szállítási technika specialista India legnagyobb darugyártója, és a legkülönfélébb ipari termelési területekre és infrastrukturális projektekhez szállít megoldásokat. A vállalat Punében emelőművek és daruk széles választékát gyártja. A pontosan szinkronizált strapabíró NORD-hajtóművek és a kapcsolószekrényben helyet foglaló frekvenciaváltók mozgatják az ellátási platformok leengedését és felemelését végző emelőműveket.