MAXXDRIVE ipari hajtóművek

Termékinformáció

Product images

Részletek

Építési nagyságok:
9
Forgatónyomatékok:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Teljesítmények:
3.0 - 2.950 hp
Módosítások:
5.54: 1 - 30 000 : 1
Hatásfok:
>95%

A NORD ipari hajtóműveket az értékes blokkház-elv szerint fejlesztettük ki. A blokkház egy egyrészes házblokk, amelybe minden csapágyfészek integrálva van. A hajtómű házak megmunkálása CNC gépeken, egyetlen megfogásból történik, nagyobb pontosságot, merevséget és megbízhatóságot eredményezve ezzel. A kihajtó tengely és a hajtómű ház között nincsenek keresztirányú erő- vagy forgatónyomaték által terhelt illeszkedő felületek. A blokkház-elv kompakt hajtómű házat eredményez és nagyobb gördülő csapágyak alkalmazását teszi lehetővé, növelve ezáltal a csapágyélettartamot.

A block-ház előnyei:

  • Optimális tőmítettség
  • Zajmentes üzem
  • Nagyobb kihajtó nyomaték
  • Hosszabb kenőanyag-élettartam
  • A fogazat és a csapágyak maximális élettartama
  • Nagyobb megbízhatóság
  • Hosszabb élettartam
  • Szimmetrikus szerkezet
  • Kihajtó oldali B14-es perem
  • 6 lehetséges építési alak
  • Tükörképes beépítés lehetséges
  • Egyező háznagyság és csatlakozó méret valamennyi módosításhoz (2- és 3-fokozatú)

Gyors hozzáférés