NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtómű

Teljesítmény és tervezés

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Teljesítmények: 0.16 - 10.0 hp
  • Forgatónyomatékok: 443 - 5,841 lb-in
Építési nagyságok: 6
Építési alak: M1 - M6
Módosítások: 3.03 - 70 : 1

Jellemzők

A teljesítményoptimalizált 2 fokozatú kúpkerekes hajtóműsorozatok nagy szilárdságú alumíniumötvözetből készülő innovatív NORD-konstrukciók. Az új 2 fokozatú NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtóművek a lemosható (wash-down) kivitelüknek köszönhetően különösen alkalmasak a szállítástechnika területén és az élelmiszeriparban való használatra.

NORDBLOC.1 SK 9x0072.1 kúpkerekes hajtómű

ÚJDONSÁG: Az új SK 9x0072.1 sorozat teljesítménye a 0,12–1.1 kW tartományban mozog, 3,03–47.67:1 áttétel mellett. A kétfokozatú kúpkerekes hajtóműveket nagy hatékonyság, kisméretű kivitel, maximális megbízhatóság és hosszú üzemi élettartam jellemzi. Az erős alumínium ház nagy merevséget, maximális tartósságot szavatol, kis súly mellett. A moduláris kivitel a számos alkalmazási és szerelési opció révén rugalmas alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé. Két típus elérhető: SK 920072.1 és SK 930072.1. Az SK 920072.1 nyitott háza kis súlyú, de konstrukciója révén egyben nagyon masszív is. A változat univerzális karimás lábbal elérhető. A zárt házzal rendelkező SK 930072.1 típus kifejezetten jól alkalmazható a szigorú higiéniai és tisztasági követelményeket támasztó területeken. A járulékos védelemről az opcionálisan elérhető nsd tupH felületkezelés gondoskodik.

  • Tömör és csőtengely (retesz, Gripmaxx, szorítópatron)
  • Standard kivitel: SK 92.1: Talp/B.14. perem B5 peremmel és opcionális nyomatéktámasz. SK93.1: B14 perem B5 peremmel és opcionális talprögzítő
  • Szöghajtások

  • Kis súlyú, alumínium házas kivitel
  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Gyors tisztítást és kisebb súlyt lehetővé tevő innovatív tervezés
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Széles fordulatszám-tartomány
  • nsd tupH kivitel lehetősége
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek

  • Intralogisztika
  • Csomagolástechnika
  • Szállítástechnika

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1

Gyors hozzáférés