Kúpkerekes hajtóműves motorok

A nagyobb nyomatékokért és áttételekért

A hajtóműves motorok akár 50 000 Nm kihajtónyomatékra is képesek, lemoshatók (wash-down) és igény szerint innovatív korrózióvédelemmel láthatók el.

Kúpkerekes hajtóműves motorok – Nagy teljesítmény és könnyű kezelhetőség

A NORD kúpkerekes hajtóműves motorjai minden olyan esetben tekinthetők a legjobb választásnak, amelyben nagy áttételekre és nyomatékokra van szükség. A villanymotorból és kúpkerekes hajtóműből álló hajtásrendszereink kiváltképpen jól alkalmazhatók szállítószalagok mellett, valamint az intralogisztika és a csomagolástechnika területén.

Kisméretű hajtómű, nagy hatás: A NORD kúpkerekes hajtóműves motorjai
Mindegy, hogy a könnyű vagy a robusztus kivitelt választja: A NORD DRIVESYSTEMS kúpkerekes hajtóművei a teljes áttételi tartományban nagyon nagy hatásfokkal működnek.

A NORD kúpkerekes hajtóműves motorok további előnyei:

  • Nagy teljesítmény
    Akár 50 000 Nm nyomatékokra is képesek (ipari hajtóműves motorként akár 250 000 Nm nyomatékra).
  • Korrózióvédelem
    Az opcionális nsd tupH felületkezelés nagy igénybe vételt jelentő környezetekben is védi a kúpkerekes hajtóműveket (2 fokozatú kúpkerekes hajtómű).
  • Felhasználóbarát kivitel
    A könnyen tisztítható lemosható (wash-down) kivitel tisztaságot nyújt (NORDBLOC.1).
  • Rugalmasság
    A be- és kihajtótengely forgási elve gond nélkül felcserélhető.

A nagy klasszikus: BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóműves motor
A hajtóműves motor 180 és 50 000 Nm közötti nyomatéktartományt kínál, és kompakt BLOKKHÁZÁNAK köszönhetően csak kis helyet igényel a beépítéshez. A motor a NORD többi kúpkerekes hajtóműves motorjához hasonlóan beépített visszafutás-gátlóval és fékkel is szállítható."

Még nagyobb teljesítmény: Az új 2 fokozatú kúpkerekes hajtóműves motorunk
A kúpkerekes hajtóművel felszerelt NORDBLOC.1 hajtásrendszereink esetében tovább optimalizáltuk a teljesítményt: Most ezek a legnagyobb teljesítményt kínáló kúpkerekes hajtóműves motorjaink.

A kúpkerekes hajtóműves motorral felszerelt NORDBLOC.1 motorokat standard módon nagy szilárdságú alumíniumötvény-házzal készítjük, amelyet igény szerint szívesen ellátunk a robusztus nsd tupH felületkezeléssel is.

Az nsd tupH hatékonyan védi a házat a korrózióval szemben, és a hagyományos védőbevonatokkal összehasonlítva jelentős előnyökkel bír: Nem tud lepattogzódni, és beszivárgás sem érheti. Ezekért a tulajdonságokért egy speciális adalék a felelős, amely a festékkel ellentétben tartós kötést hoz létre az alatta levő alumíniumötvözettel.

Az nsd tupH különösen ellenállóvá teszi a felületeket a savakkal és lúgokkal szemben, és nagyon kedvező ár-érték arányt kínál a felhasználóknak.

Tudjon meg többet az innovatív nsd tupH felületkezelésről.
Kattintson ide

Kúpkerekes hajtóműves motorok az élelmiszeriparban
Az SK 930072.1 - SK 93772.1 sorozatú NORDBLOC1. kúpkerekes hajtóműves motorjainkat kifejezetten a lemosható (wash-down) alkalmazásokhoz fejlesztettük ki pl. az élelmiszeripar számára. A kivitel különösen sima alumínium kokillaöntvény házzal készül, amely egyszerűen tisztítható és taszítja a szennyeződéseket.

Többet szeretne megtudni? Ezen a helyen elolvashatja, hogyan profitálhat Ön is a NORD lemosható (wash-down) hajtásrendszereiből.
További információk

Kúpkerekes hajtóműves motorok az intralogisztika területére

Egy IE4-szinkronmotorral kombinálva, a 2 fokozatú kúpkerekes hajtóműveink az intralogisztika területén alkalmazható energiahatékony LogiDrive rendszerré válnak. A LogiDrive hajtások nagymértékben túlterhelhetők, és a nagyon nagy hatásfokuknak köszönhetően jelentősen csökkentik az üzemeltetési költségeket. A moduláris felépítésüknek köszönhetően a felhasználó jelentős mértékű karbantartási költségeket is megtakarít.

Teljes erővel előre: Erős ipari hajtóműves motorok kúpkerekes hajtóművel

A különleges alkalmazások különleges hajtásokat igényelnek – ez az oka annak, hogy a NORD extra nagy teljesítményű ipari hajtóműveket fejlesztett ki akár 250 000 Nm fordulatszámig.

Az ipari hajtóműves motorok hat építési nagyságban, választhatóan homlok- vagy kúpkerekes hajtóműként elérhetők.