Homlokkerekes hajtóműves motorok
A lehetőségek tárházát kínáló hajtás
A homlokkerekes hajtóműveink a nagy, akár 26 000 Nm nyomatékuk ellenére nagyon energiahatékonyan működnek. A hajtások lemoshatók (wash-down), és sok csatlakoztatási lehetőséget nyújtanak.
BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtómű
A robusztus minden-az-egyben hajtómű
NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtómű
Innováció és teljesítmény
Homlokkerekes hajtóműves motorok alkalmazások széles köréhez
A NORD homlokkerekes hajtóműves motorjait nagy teljesítménysűrűség és az opciók nagy száma jellemzi. A hajtóműveket három terméksorozatban és számos, a legkülönfélébb területeken alkalmazható méretben gyártjuk.
A NORD homlokkerekes hajtóművek kiemelkedő jellemzői:
- Nagy teljesítmény
Homlokkerekes hajtóműveink maximális, akár 26 000 Nm nyomatékot kínálnak (ipari hajtóműves motorként akár 250 000 Nm nyomatékra). - Hatékonyság
A nagy hatásfok növeli az alkalmazás termelékenységét. - Higiénia
A NORD homlokkerekes hajtóművei a sima felületüknek köszönhetően lemoshatók (wash-down). - Robusztus kivitel
A NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtóműves motorokat igény szerint ellátjuk nsd tupH korrózióvédelemmel is, amely ellenáll az agresszív tisztítószereknek is.
Mindig a megfelelő megoldás: A homlokkerekes hajtóműves motorjaink
Nincs két egyforma alkalmazás. A NORD ezért három különböző hajtásmegoldást kínál homlokkerekes hajtóművekkel. Az összes változat elérhető mind talpas, mind pedig peremes vagy talpas/peremes kivitelben.
A sokoldalú tehetség
A standard homlokkerekes hajtóművek sokoldalú alkalmazást és bizonyított minőséget kínálnak. A hajtóműves motorok ezen típusát a NORD hat építési nagyságban, két- vagy háromfokozatú kivitelben és 50–700 Nm nyomatéktartományban gyártja. A homlokkerekes hajtóművek fogaskerekeit kopásmentes és betétedzett acélokból készítjük.
A kompakt erőbombák
A BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtóműves motorjainkat kompakt méretben gyártjuk, különösen robusztus szürkeöntvény házzal. Annak érdekében, hogy akár 26 000 Nm maximális nyomaték mellett is a lehető leggazdaságosabban működjenek, különösen energiahatékony motorokkal rendelkeznek.
Tájékozódjon most a nagy teljesítményű BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtóműves motorjainkról!
További részletek
A könnyen tisztíthatók: Lemosható (wash-down) homlokkerekes hajtóműves motorjaink
A NORDBLOC.1 terméksorozat esetében nagy hangsúlyt fektetünk a sima, könnyen tisztítható felületre. Ez a tulajdonság kifejezetten az olyan iparágak (élelmiszeripar és gyógyszergyártás) számára fontos, amelyekben a higiéniának megkülönböztetett szerep jut.
A NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtóműveket a hajtómű nagyságától függően alumíniumöntvény-házzal vagy szürkeöntvényházzal készítjük. Ezzel az összes változat esetében biztosítani tudjuk az optimális teljesítményt.
A NORDBLOC.1 terméksorozat alumíniumházait természetesen korrózióvédelemmel is ellátjuk, de igény szerint járulékosan az innovatív nsd tupH felületkezelést is alkalmazzuk. A hagyományos festékbevonatokkal szemben ez nem pattogzik le, ami nagy előny a nagy igénybe vételt jelentő környezetekben.
Ezen a helyen elolvashatja, hogy a NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtóműves motorok hogyan optimalizálják az osztrák Zotter csokoládégyártó gyártását.
Kattintson ide